Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYSM1816402DP |
Schneider-Electric
 
NSYSM1816402DP bild- myse
NSYSM1816402DP
Golvskåp fristående 1800x1600x400, med montageplåt, delad bottenplåt, dubbeldörr
E-nummerE-nummer: 
2575587
EAN-kodEAN-kod: 
3606485120294
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Produktnamn PanelSeT SM
Typ av produkt eller komponent Kompakt kapsling
Application Allmän
Installationstillbehör Golvstående
Enhetskomposition Hus 1
Dörr 2
Flänsplåt 2
Låssystem med handtag 1: Dörr
Blockeringssystem 1: Vänster dörr
MoFäste för montageplåt 4
Montageplåt 1
Löstagbara delar Dörr med skruvar Gångjärn
Montageplåt med skruvar Fäste montageplåt
Fäste för montageplåt med skruvar
Kapslingshöjd 1800 mm
Kapslingsbredd 1600 mm
Kapslingsdjup 400 mm
Teknisk data
Antal dörrar 2 dörr(ar)Front:
Öppningssida Vänster (120 °)
Höger (120 °)
Dörrtyp Slät
Låstyp 4 punkts lås handtag med 5mm DB lås
Konstruktion Profil formar stabil ram framtill med svetsade hörn
Sidor i ett stycke med svetsad ryggplåt
Typ av montageplåt Slät
Typ av fläns Standard
Kabelingång 1 ingång
Material Galvaniserat stål Montageplåt:
Stålplåt Skåpskropp:
Stålplåt Dörr:
Zamak Gångjärn:
Ytbehandling Epoxi-polyesterpulver
Färg Grå (RAL 7035)Kapsling:
Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
Tillgängligheten för drift Framsida
Produktens vikt 201 kg
Miljö
Standarder IEC 62208
Produktcertifieringar BV
DNV
UL
IK-skyddsgrad IK10 överensstämmer med IEC 62262
IP-kapslingsklass IP55 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 193,000 cm
Förpackning 1 bredd 165,000 cm
Förpackning 1 djup 49,000 cm
Förpackning 1 vikt 209,000 kg
Förpackningstyp 2 PAL
Antal i Förpackning 2 2
Förpackning 2 höjd 193,000 cm
Förpackning 2 bredd 165,000 cm
Förpackning 2 djup 98,000 cm
Förpackning 2 vikt 418,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1429
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor