Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYSM2012602D |
Schneider-Electric
 
NSYSM2012602D bild- myse
NSYSM2012602D
Golvskåp fristående 2000x1200x600 utan montageplåt, med bottenplåt, dubbeldörr
EAN-kodEAN-kod: 
3606485120874
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Produktnamn PanelSeT SM
Typ av produkt eller komponent Kompakt kapsling
Application Allmän
Installationstillbehör Golvstående
Enhetskomposition Hus 1
Dörr 2
Flänsplåt 2
Låssystem med handtag 1: Dörr
Blockeringssystem 1: Vänster dörr
MoFäste för montageplåt 4
Löstagbara delar Dörr med skruvar Gångjärn
Fäste för montageplåt med skruvar
Kapslingshöjd 2000 mm
Kapslingsbredd 1200 mm
Kapslingsdjup 600 mm
Teknisk data
Antal dörrar 2 dörr(ar)Front:
Öppningssida Vänster (120 °)
Höger (120 °)
Dörrtyp Slät
Låstyp 4 punkts lås handtag med 5mm DB lås
Konstruktion Profil formar stabil ram framtill med svetsade hörn
Sidor i ett stycke med svetsad ryggplåt
Typ av montageplåt Utan montageplåt
Typ av fläns Standard
Kabelingång 1 ingång
Material Stålplåt Skåpskropp:
Stålplåt Dörr:
Zamak Gångjärn:
Ytbehandling Epoxi-polyesterpulver
Färg Grå (RAL 7035)Kapsling:
Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
Tillgängligheten för drift Framsida
Produktens vikt 155 kg
Miljö
Standarder IEC 62208
Produktcertifieringar BV
UL
DNV
IK-skyddsgrad IK10 överensstämmer med IEC 62262
IP-kapslingsklass IP55 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 213,000 cm
Förpackning 1 bredd 125,000 cm
Förpackning 1 djup 69,000 cm
Förpackning 1 vikt 139,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1102
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months