|
|
|
NSYSM2016402D
Golvskåp fristående 2000x1600x400 utan montageplåt, med bottenplåt, dubbeldörr
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Spacial
|
Produktnamn
|
Spacial SM
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kompakt kapsling
|
Application
|
Allmän
|
Installationstillbehör
|
Golvstående
|
Enhetskomposition
|
Hus 1
Dörr 2
Flänsplåt 2
Låssystem med handtag 1: Dörr
Blockeringssystem 1: Vänster dörr
MoFäste för montageplåt 4
|
Löstagbara delar
|
Dörr med skruvar Gångjärn
Fäste för montageplåt med skruvar
|
Kapslingshöjd
|
2000 mm
|
Kapslingsbredd
|
1600 mm
|
Kapslingsdjup
|
400 mm
|
Teknisk data
Antal dörrar
|
2 dörr(ar)Front:
|
Öppningssida
|
Vänster (120 °)
Höger (120 °)
|
Dörrtyp
|
Slät
|
Låstyp
|
4 punkts lås handtag med 5mm DB lås
|
Konstruktion
|
Profil formar stabil ram framtill med svetsade hörn
Sidor i ett stycke med svetsad ryggplåt
|
Typ av montageplåt
|
Utan montageplåt
|
Typ av fläns
|
Standard
|
Kabelingång
|
1 ingång
|
Material
|
Stålplåt Skåpskropp:
Stålplåt Dörr:
Zamak Gångjärn:
|
Ytbehandling
|
Epoxi-polyesterpulver
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)Kapsling:
Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
|
Tillgängligheten för drift
|
Framsida
|
Produktens vikt
|
184 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 62208
|
Produktcertifieringar
|
BV
UL
DNV
|
IK-skyddsgrad
|
IK10 överensstämmer med IEC 62262
|
IP-kapslingsklass
|
IP55 överensstämmer med IEC 60529
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
213,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
164,5 cm
|
Förpackning 1 djup
|
49,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
184,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
|
|