Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYSM20830T |
Schneider-Electric
 
NSYSM20830T bild- myse
NSYSM20830T
Golvskåp fristående 2000x800x300 glasdörr utan montageplåt, med bottenplåt
EAN-kodEAN-kod: 
3606485121000
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Produktnamn PanelSeT SM
Typ av produkt eller komponent Kompakt kapsling
Application Allmän
Installationstillbehör Golvstående
Enhetskomposition Hus 1
Flänsplåt 1
Låssystem med handtag 1: Dörr
MoFäste för montageplåt 4
Dörr 1
Löstagbara delar Dörr med skruvar Gångjärn
Fäste för montageplåt med skruvar
Kapslingshöjd 2000 mm
Kapslingsbredd 800 mm
Kapslingsdjup 300 mm
Teknisk data
Antal dörrar 1 dörr(ar)Front:
Öppningssida Reversibel (120 °)
Dörrtyp Glasad
Låstyp 4 punkts lås handtag med 5mm DB lås
Konstruktion Profil formar stabil ram framtill med svetsade hörn
Sidor i ett stycke med svetsad ryggplåt
Typ av montageplåt Utan montageplåt
Typ av fläns Standard
Kabelingång 1 ingång
Material Securit glas Dörr:
Stålplåt Skåpskropp:
Stålplåt Dörr:
Zamak Gångjärn:
Ytbehandling Epoxi-polyesterpulver
Färg Grå (RAL 7035)Kapsling:
Svart (RAL 9005)Standardhandtag:
Tillgängligheten för drift Framsida
Produktens vikt 74 kg
Miljö
Standarder IEC 62208
Produktcertifieringar UL
BV
DNV
IK-skyddsgrad IK08 överensstämmer med IEC 62262
IP-kapslingsklass IP55 överensstämmer med IEC 60529
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 213,0 cm
Förpackning 1 bredd 84,5 cm
Förpackning 1 djup 39,0 cm
Förpackning 1 vikt 74,0 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months