Schneider-Electric
 
NSYSMX16660PC bild- myse
NSYSMX16660PC
PC skåp rostfritt 304L 1600x600x600
EAN-kod EAN-kod: 
3606480155727
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Spacial
Produktnamn Spacial SMX
Enclosure type Skydd av dator
PC-applikation
Category Kompakt kapsling
Nominal height 1600 mm
Nominal width 600 mm
Nominal depth 600 mm
Product installation Golvstående
Enhetskomposition Hus 1
Flänsplåt 1
Dörr för tangentbord 1
Dörr för PC skärm 1
Partial door for printer support/CPU 1
Bakre dörr 1
Teknisk data
Konstruktion Ett stycke vikt och svetsad
Dörrtyp Delvis glasad
Delad
Slät
Öppningssida Reversibel (120 °)
Antal dörrar 2 dörr(ar)Front:
1 dörr(ar)Front:
1 dörr(ar)Baksida:
Låstyp 3mm DB lås
Typ av fläns Slät
Tillgängligheten för drift Baksida
Framsida
Typ av montageplåt Utan montageplåt
Material Rostfritt stål 304L ( 1.4307 ) Skåpskropp och dörr:
Rostfritt stål Gångjärn:
Securit glas Dörr:
Zamak Lås:
Löstagbara delar Fläns Clips
Dörr Med gångjärn Baksida
Partiella dörrar Med gångjärn Front
Transparant slutare med skruvar
Ytbehandling Mikropärlor Skåpskropp och dörr:
Screentryckt Securit glas:
Kromplätterad Lås:
Produktens vikt 100 kg
Miljö
Standarder IEC 62208
IP-kapslingsklass IP55 (även med tangentbordslåda öppen) överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad IK10 (Slät dörr) överensstämmer med IEC 62262
IK08 (glasad dörr) överensstämmer med IEC 62262
Miljökarakteristik Specefik hygien
Korrosiva
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 80,0 cm
Förpackning 1 bredd 80,0 cm
Förpackning 1 djup 180,0 cm
Förpackning 1 vikt 104,0 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months