Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

NSYSMX181240 |
Schneider-Electric
 
NSYSMX181240 bild- myse
NSYSMX181240
Golvskåp rostfritt 304L 1800x1200x400
EAN-kodEAN-kod: 
3606480155758
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj PanelSeT
Produktnamn PanelSeT SMX
Enclosure type Allmän
Category Kompakt kapsling
Nominal height 1800 mm
Nominal width 1200 mm
Nominal depth 400 mm
Product installation Golvstående
Enhetskomposition Hus 1
Dörr 2
Flänsplåt 1
Låssystem med handtag 1: Dörr
MoFäste för montageplåt 4
Teknisk data
Konstruktion Ett stycke vikt och svetsad
Dörrtyp Slät
Öppningssida Reversibel (120 °)
Antal dörrar 2 dörr(ar)Framsida:
Låstyp 3-punktslås, handtag med 5 mm dubbelstångs insats
Typ av fläns Slät
Tillgängligheten för drift Framsida
Typ av montageplåt Utan montageplåt
Material Rostfritt stål 304L ( 1.4307 ) Skåpskropp och dörr:
Zamak Standardhandtag:
Rostfritt stål Gångjärn:
Löstagbara delar Dörr Med gångjärn
Fäste för montageplåt med skruvar
Fläns Clips
Ytbehandling Scotch-Brite® borstat Kapsling:
Målad Standardhandtag:
Produktens vikt 132 kg
Miljö
Standarder IEC 62208
IP-kapslingsklass IP55 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad IK10 överensstämmer med IEC 62262
Produktcertifieringar CAN/CSA 22
UL 508
Miljökarakteristik Korrosiva
Specefik hygien
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 193,000 cm
Förpackning 1 bredd 125,000 cm
Förpackning 1 djup 49,000 cm
Förpackning 1 vikt 136,000 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Nej
SCIP-nummer E1daaa20-1558-4008-9278-43d8419ed4da
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Återtagande No
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor