|
|
|
NSYSMX18640
Golvskåp rosfritt 1800x600x400
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Spacial
|
Produktnamn
|
Spacial SMX
|
Enclosure type
|
Allmän
|
Category
|
Kompakt kapsling
|
Nominal height
|
1800 mm
|
Nominal width
|
600 mm
|
Nominal depth
|
400 mm
|
Product installation
|
Golvstående
|
Enhetskomposition
|
Hus 1
Flänsplåt 1
Låssystem med handtag 1: Dörr
MoFäste för montageplåt 4
Dörr 1
|
Teknisk data
Konstruktion
|
Ett stycke vikt och svetsad
|
Dörrtyp
|
Slät
|
Öppningssida
|
Reversibel (120 °)
|
Antal dörrar
|
1 dörr(ar)Framsida:
|
Låstyp
|
3-punktslås, handtag med 5 mm dubbelstångs insats
|
Typ av fläns
|
Slät
|
Tillgängligheten för drift
|
Framsida
|
Typ av montageplåt
|
Utan montageplåt
|
Material
|
Rostfritt stål 304L ( 1.4307 ) Skåpskropp och dörr:
Zamak Standardhandtag:
Rostfritt stål Gångjärn:
|
Löstagbara delar
|
Dörr Med gångjärn
Fäste för montageplåt med skruvar
Fläns Clips
|
Ytbehandling
|
Scotch-Brite® borstat Kapsling:
Målad Standardhandtag:
|
Produktens vikt
|
85 kg
|
Miljö
Standarder
|
IEC 62208
|
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med IEC 60529
|
IK-skyddsgrad
|
IK10 överensstämmer med IEC 62262
|
Produktcertifieringar
|
CAN/CSA 22
UL 508
|
Miljökarakteristik
|
Korrosiva
Specefik hygien
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
193,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
65,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
48,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
85,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Kontraktsgaranti
|
|