Schneider-Electric
 
NSYSMX18840H bild- myse
NSYSMX18840H
Golvskåp syrafast 316L 1800x800x400
EAN-kod EAN-kod: 
3606480155833
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Spacial
Produktnamn Spacial SMX
Enclosure type Allmän
Category Kompakt kapsling
Nominal height 1800 mm
Nominal width 800 mm
Nominal depth 400 mm
Product installation Golvstående
Enhetskomposition Hus 1
Flänsplåt 1
Låssystem med handtag 1: Dörr
MoFäste för montageplåt 4
Dörr 1
Teknisk data
Konstruktion Ett stycke vikt och svetsad
Dörrtyp Slät
Öppningssida Reversibel (120 °)
Antal dörrar 1 dörr(ar)Framsida:
Låstyp 3-punktslås, handtag med 5 mm dubbelstångs insats
Typ av fläns Slät
Tillgängligheten för drift Framsida
Typ av montageplåt Utan montageplåt
Material Zamak Standardhandtag:
Rostfritt stål Gångjärn:
Rostfritt stål 316L (1.4404 ) Skåpskropp och dörr:
Löstagbara delar Dörr Med gångjärn
Fäste för montageplåt med skruvar
Fläns Clips
Ytbehandling Scotch-Brite® borstat Kapsling:
Målad Standardhandtag:
Produktens vikt 98 kg
Miljö
Standarder IEC 62208
IP-kapslingsklass IP66 överensstämmer med IEC 60529
IK-skyddsgrad IK10 överensstämmer med IEC 62262
Produktcertifieringar UL 508
CAN/CSA 22
Miljökarakteristik Korrosiva
Specefik hygien
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 48,0 cm
Förpackning 1 bredd 85,0 cm
Förpackning 1 djup 193,0 cm
Förpackning 1 vikt 100,0 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months