|
|
|
NSYTBP292416H
Kopplingslåda 225x275x160 PC
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Thalassa
|
Produktnamn
|
Thalassa TBP
|
Enhetsapplikation
|
Allmän
|
Category
|
Kopplingslåda
|
Höjd
|
291 mm
|
Bredd
|
241 mm
|
Djup
|
168 mm
|
Intern höjd
|
275 mm
|
Intern bredd
|
225 mm
|
Internt djup
|
160 mm
|
Montage kapsling
|
Väggmonterad
|
Enhetskomposition
|
Hus 1
Lock 1
Lockskruv 4
|
Konstruktion
|
Helgjuten
|
Typ av front
|
Högt lock
|
Typ av lockfixering
|
Plastskruv
|
Låstyp
|
Fixerade skruvar Platt Utanför förslutet område
|
Löstagbara delar
|
Lock Fixerade skruvar
|
Teknisk data
Material
|
Polykarbonat
|
Färg
|
Grå (RAL 7035)
|
Standarder
|
IEC 62208
UL 508 A
|
Produktcertifieringar
|
TÜV
UL
|
Isolationsklass
|
Klass II
|
Montageplats
|
Utomhus (with canopy or shelter and anticondensation valve)
|
Produktens vikt
|
1,24 kg
|
Miljö
IP-kapslingsklass
|
IP66 överensstämmer med NEMA 4.4X
|
IK-skyddsgrad
|
IK08 conforming to IEC 62262
|
Brandtålighet
|
960 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−15…60 °C
|
Operating temperature
|
−25…80 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
18 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
25 cm
|
Förpackning 1 djup
|
31 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,367 kg
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
4
|
Förpackning 2 höjd
|
40 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
6,58 kg
|
Förpackningstyp 3
|
PAM
|
Number of Units in Package 3
|
100
|
Förpackning 3 höjd
|
220 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
100 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
178 kg
|
Hållbarhetsinformation
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|