|
|
|
NSYTRP24DPE
Push-in jordplint, Linergy, 2 våning, 4 pol, 25 mm²
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Linergy
|
Produktnamn
|
Linergy TR
|
Typ av produkt eller komponent
|
Plintblock
|
Enhetens korta namn
|
TRP
|
Plinttyp
|
Skyddsjord
|
Plintnivå
|
2
|
Montagesätt
|
Clip-on
|
Nominella tvärsnitt
|
2,5 mm²
|
Längd
|
78 mm
|
Färg
|
Grön-gul
|
Kvantitet per set
|
Sats om 50
|
Teknisk data
Bredd
|
5,2 mm
|
Höjd
|
55 mm
|
Anslutningar - plintar
|
Push-in: 1 x uppströms
Push-in: 1 x nedströms
|
Number of connections
|
2
|
Anslutningsposition
|
Böjd
|
Antal mätingångar
|
4
|
Kabelarea
|
0,14…4 mm², fast
0,2…2,5 mm², flexibel med ändhylsa
0,2…2,5 mm², flexibel utan ändhylsa
|
Kabelns skallängd
|
10 mm
|
Verktygstyp
|
Flat skruvmejsel frånkoppling:
Utan verktyg anslutning:
|
Material
|
Polyamid 6/6: Isolerad kapsling
|
Dielektrisk förlust
|
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med IEC 60250
0,01 vid 1 MHz överensstämmer med VDE 0303-T4
|
Dielektrisk konstant
|
3,7 vid 1 MHz
|
Resistivitet
|
10000 MΩ.m överensstämmer med IEC 60093
10000 MΩ.m överensstämmer med VDE 0303-T30
|
Ytresistans
|
1000 GΩ överensstämmer med IEC 60093
1000 GΩ överensstämmer med VDE 0303-T30
|
Krypresistans
|
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) överensstämmer med VDE 0303-T30
|
Flamskydd
|
V0, tjocklek0,8 mm överensstämmer med UL 94
|
Produktens vikt
|
19,9 g
|
Serie kompatibilitet
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Prisma Pack
Spacial
Kaedra
Pragma
TeSys
|
Produktkompatibilitet
|
Spacial-kapslingar
|
Miljö
Produktcertifieringar
|
GL
cURus
LR
VDE
CSA
EAC
|
Dielektrisk styrka
|
1000 V överensstämmer med IEC 60243-1
|
Omgivningstemperatur vid drift
|
−40…130 °C överensstämmer med IEC 60216-1
−40…130 °C överensstämmer med VDE 0304-T21
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
7,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
27,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
20,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
CAR
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
5,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
7,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
27,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
1,043 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Halogeninnehåll
|
Produkt med halogenfria plastdelar
|
|
|