Schneider-Electric
 
PA1LB80 bild- myse
PA1LB80
Kontaktsats
Viktigt meddelande Viktigt meddelande: 
This product is no longer commercialized by Schneider Electric. As per 14 January 2022, the commercialization is managed by Lenoir Elec. Please follow the link https://www.lenoir-elec.com/ for more details.
EAN-kod EAN-kod: 
3389110105605
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj TeSys
Typ av produkt eller komponent Huvudkontaktsats
Produktkompatibilitet CR1BM
CR1BP
CR1BL
CR1BR
Teknisk data
Produktens vikt 0,42 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 2,5 cm
Förpackning 1 bredd 8 cm
Förpackning 1 djup 11 cm
Förpackning 1 vikt 486 g
Hållbarhetsinformation
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Kompatibel
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months