Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

PRA15118 |
Schneider-Electric
 
PRA15118 bild- myse
PRA15118
Dörr, Pragma, transparent, 1x18 moduler, höger eller vänsterhängd, för infälld och utvändig kapsling
E-nummerE-nummer: 
2236432
EAN-kodEAN-kod: 
3303432358969
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Pragma
Typ av produkt eller komponent Dörr
Tillbehör / separat kategori Kapslingstillbehör
Teknisk data
Montage kapsling Yta
Infälld
Nyckelnummer Antal som anges
Typ av front Transparent
Dörröppningssida Höger eller vänster
Antal horisontella rader 1
9mm modul 36
Antalet moduler (18 mm) per rad 18
Totalt antal 18 mm moduler 18
Installationsbeskrivning Utanpåliggande
Infällt montage
Kapslingsmaterial Technoplast
Bredd 426 mm
Höjd 300 mm
Djup 20 mm
Färg Färglös
Miljö
Brandtålighet 750 °C
IP-kapslingsklass IP40
IK-skyddsgrad IK09
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 5,000 cm
Förpackning 1 bredd 51,000 cm
Förpackning 1 djup 38,000 cm
Förpackning 1 vikt 700,000 g
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 98
Förpackning 2 höjd 120,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 80,600 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 4
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor