|
|
|
PRA15224
Dörr, Pragma, transparent, 2x24 moduler, höger eller vänsterhängd, för infälld och utvändig kapsling
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JAN 02, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Pragma
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dörr
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Marknadssegment
|
Bostäder
Kommersiella byggnader
|
Teknisk data
Montage kapsling
|
Yta
Infälld
|
Nyckelnummer
|
Antal som anges
|
Typ av front
|
Transparent
|
Dörröppningssida
|
Höger eller vänster
|
Antal horisontella rader
|
2
|
9mm modul
|
48
|
Antalet moduler (18 mm) per rad
|
24
|
Totalt antal 18 mm moduler
|
48
|
Installationsbeskrivning
|
Utanpåliggande
Infällt montage
|
Kapslingsmaterial
|
Glas
Metall
|
Bredd
|
550 mm
|
Höjd
|
450 mm
|
Djup
|
20 mm
|
Färg
|
Färglös
|
Miljö
Brandtålighet
|
750 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP40
|
IK-skyddsgrad
|
IK09
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…60 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
7,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
65,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
54,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
3,85 kg
|
Förpackningstyp 2
|
X12
|
Antal i Förpackning 2
|
31
|
Förpackning 2 höjd
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
163,28 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|