Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

PRA15324 |
Schneider-Electric
 
PRA15324 bild- myse
PRA15324
Dörr, Pragma, transparent, 3x24 moduler, höger eller vänsterhängd, för infälld och utvändig kapsling
E-nummerE-nummer: 
2236438
EAN-kodEAN-kod: 
3303432358860
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Pragma
Typ av produkt eller komponent Dörr
Tillbehör / separat kategori Kapslingstillbehör
Marknadssegment Bostäder
Kommersiella byggnader
Teknisk data
Montage kapsling Yta
Infälld
Nyckelnummer Antal som anges
Typ av front Transparent
Dörröppningssida Höger eller vänster
Antal horisontella rader 3
9mm modul 48
Antalet moduler (18 mm) per rad 24
Totalt antal 18 mm moduler 72
Installationsbeskrivning Utanpåliggande
Infällt montage
Kapslingsmaterial Glas
Metall
Bredd 550 mm
Höjd 600 mm
Djup 20 mm
Färg Färglös
Miljö
Brandtålighet 750 °C
IP-kapslingsklass IP40
IK-skyddsgrad IK09
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,0 cm
Förpackning 1 bredd 65,0 cm
Förpackning 1 djup 69,0 cm
Förpackning 1 vikt 4,85 kg
Förpackningstyp 2 X12
Antal i Förpackning 2 20
Förpackning 2 höjd 120,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 120,0 cm
Förpackning 2 vikt 133,6 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 27
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor