|
|
|
PRA15418
Dörr, Pragma, transparent, 4x18 moduler, höger eller vänsterhängd, för infälld och utvändig kapsling
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JAN 02, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Pragma
|
Typ av produkt eller komponent
|
Dörr
|
Tillbehör / separat kategori
|
Kapslingstillbehör
|
Marknadssegment
|
Bostäder
Kommersiella byggnader
|
Teknisk data
Montage kapsling
|
Infälld
Yta
|
Nyckelnummer
|
Antal som anges
|
Typ av front
|
Transparent
|
Dörröppningssida
|
Höger eller vänster
|
Antal horisontella rader
|
4
|
9mm modul
|
36
|
Antalet moduler (18 mm) per rad
|
18
|
Totalt antal 18 mm moduler
|
72
|
Installationsbeskrivning
|
Utanpåliggande
Infällt montage
|
Kapslingsmaterial
|
Technoplast
|
Bredd
|
426 mm
|
Höjd
|
750 mm
|
Djup
|
20 mm
|
Färg
|
Färglös
|
Miljö
Brandtålighet
|
750 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP40
|
IK-skyddsgrad
|
IK09
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−25…60 °C
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
5,500 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
55,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
82,000 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,900 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
36
|
Förpackning 2 höjd
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
92,784 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Halogeninnehåll, prestanda
|
Halogenfri produkt
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
11
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|