Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

PRA16224 |
Schneider-Electric
 
PRA16224 bild- myse
PRA16224
Dörr, Pragma, vit, 2x24 moduler, höger eller vänsterhängd, för infälld och utvändig kapsling
E-nummerE-nummer: 
2236423
EAN-kodEAN-kod: 
3303432359249
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Pragma
Typ av produkt eller komponent Dörr
Tillbehör / separat kategori Kapslingstillbehör
Marknadssegment Kommersiella byggnader
Bostäder
Teknisk data
Montage kapsling Infälld
Yta
Nyckelnummer Antal som anges
Typ av front Slät
Dörröppningssida Höger eller vänster
Antal horisontella rader 2
9mm modul 48
Antalet moduler (18 mm) per rad 24
Totalt antal 18 mm moduler 48
Installationsbeskrivning Utanpåliggande
Infällt montage
Kapslingsmaterial Metall
Bredd 550 mm
Höjd 450 mm
Djup 20 mm
Färg Vit (RAL 9016)
Miljö
Brandtålighet 750 °C
IP-kapslingsklass IP40
IK-skyddsgrad IK09
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Omgivande lufttemperatur för lagring −25…60 °C
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 7,500 cm
Förpackning 1 bredd 64,000 cm
Förpackning 1 djup 54,500 cm
Förpackning 1 vikt 3,250 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 31
Förpackning 2 höjd 75,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 141,890 kg
Hållbarhetsinformation
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 18
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor