Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

PRA20124 |
Schneider-Electric
 
PRA20124 bild- myse
PRA20124
Normkapsling, Pragma, utvändig, IP30, 1x24 moduler, neutral och PE-plintar med snabbanslutning, justerbar DINskena
E-nummerE-nummer: 
2236394
EAN-kodEAN-kod: 
3303432372521
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Pragma
Typ av produkt eller komponent Kapsling
Kapslingstyp Fördelningskapsling
Bredd Utsida: 550 mm
Höjd 300 mm
Djup 148 mm
Antal 18 mm-moduler per rad 24
Antal horisontella rader 1
Isolationsklass Dubbelisolerad
Klass II
Erhållen utrustning Plintblock 2 x
Identifieringsetikett 1 x
Märksats 1 x
Täckplatteremsa 1 x
Typ av dörr Utan
Teknisk data
Montage kapsling Yta
9mm modul 48
Totalt antal 18 mm moduler 24
Förlusteffekt i W 46 W
[In] märkström 125 A
[Ui] isolationsspänning 400 V
Typ av spår Multifix
Typ av montageplåt Utan montageplåt
Kabelingång Löstagbara plåtar
Hålplåtar
Kanalisering
Kabel eller rör
Antal terminalblock 1 jord (snabb) med 22 anslutningar
1 neutral (snabb) med 23 anslutningar
Fördelningsblock utgående 1 x 25 mm² för jord
20 x 6 mm² för jord
1 x 50 mm² för jord
1 x 50 mm² för neutral
2 x 25 mm² för neutral
20 x 6 mm² för neutral
Kapslingsmaterial Technoplast bakdel:
Technoplast infälld:
Metall bakdel:
Metall infälld:
Färg Vit (RAL 9016)kapsling:
Grå (RAL 7004)infälld:
Marknadssegment Kommersiella byggnader
Bostäder
Målgrupp (land) Baltisk
Sverige
Finland
Tjeckien
Ungern
Grekland
Ryssland
Inbyggnadsdjup 0 mm
Internt djup 120 mm
Miljö
Brandtålighet 650 °C bakdel:
650 °C infälld:
IP-kapslingsklass IP30 utan dörr
IP40 med dörr
IK-skyddsgrad IK08 utan dörr
IK09 med dörr
Överspänningskategori II
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Standarder IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 15,0 cm
Förpackning 1 bredd 39,5 cm
Förpackning 1 djup 64,0 cm
Förpackning 1 vikt 6,685 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 120,0 cm
Förpackning 2 bredd 80,0 cm
Förpackning 2 djup 120,0 cm
Förpackning 2 vikt 172,44 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Ja
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
REACh fri från SVHC Ja
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
print EU RoHS-deklaration
Fri från giftig tungmetall Ja
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll, prestanda Halogenfri produkt
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 38
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor