Schneider-Electric
 
PRA20218 bild- myse
PRA20218
Normkapsling, Pragma, utvändig, IP30, 2x18 moduler, neutral och PE-plintar med snabbanslutning, justerbar DINskena
E-nummer E-nummer: 
2236391
EAN-kod EAN-kod: 
3303432372514
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Pragma
Typ av produkt eller komponent Kapsling
Kapslingstyp Fördelningskapsling
Bredd Utsida: 426 mm
Höjd 450 mm
Djup 125 mm
Antal 18 mm-moduler per rad 18
Antal horisontella rader 2
Isolationsklass Klass II
Dubbelisolerad
Erhållen utrustning Plintblock 2 x
Identifieringsetikett 1 x
Märksats 1 x
Täckplatteremsa 1 x
Typ av dörr Utan
Teknisk data
Montage kapsling Yta
9mm modul 36
Totalt antal 18 mm moduler 36
Förlusteffekt i W 50 W
[In] märkström 90 A
[Ui] isolationsspänning 400 V
Typ av spår DIN
Typ av montageplåt Utan montageplåt
Kabelingång Kanalisering
Löstagbara plåtar
Hålplåtar
Kabel eller rör
Antal terminalblock 1 jord (snabb) med 24 anslutningar
1 neutral (snabb) med 24 anslutningar
Fördelningsblock utgående 3 x 25 mm² för jord
21 x 4 mm² för jord
3 x 25 mm² för neutral
21 x 4 mm² för neutral
Kapslingsmaterial Technoplast bakdel:
Technoplast infälld:
Färg Vit (RAL 9016)kapsling:
Grå (RAL 7004)infälld:
Målgrupp (land) Sverige
Ungern
Tjeckien
Ryssland
Baltisk
Grekland
Finland
Inbyggnadsdjup 0 mm
Internt djup 95 mm
Miljö
Brandtålighet 650 °C bakdel:
650 °C infälld:
IP-kapslingsklass IP30 utan dörr
IP40 med dörr
IK-skyddsgrad IK08 utan dörr
IK09 med dörr
Överspänningskategori II
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Standarder IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 13,500 cm
Förpackning 1 bredd 51,000 cm
Förpackning 1 djup 53,000 cm
Förpackning 1 vikt 3,100 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 24
Förpackning 2 höjd 120,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 102,000 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen Ja
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Innehåller ej giftiga tungmetaller Ja
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
Halogeninnehåll Halogenfri produkt
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor