|
|
|
PRA20413
Normkapsling, Pragma, utvändig, IP30, 4x13 moduler, neutral och PE-plintar med snabbanslutning, justerbar DINskena
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JAN 02, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktfamilj
|
Pragma
|
Typ av produkt eller komponent
|
Kapsling
|
Kapslingstyp
|
Fördelningskapsling
|
Bredd
|
Utsida: 336 mm
|
Höjd
|
750 mm
|
Djup
|
123 mm
|
Antal 18 mm-moduler per rad
|
13
|
Antal horisontella rader
|
4
|
Isolationsklass
|
Klass II
Dubbelisolerad
|
Erhållen utrustning
|
Plintblock 2 x
Identifieringsetikett 1 x
Märksats 1 x
Täckplatteremsa 1 x
|
Typ av dörr
|
Utan
|
Teknisk data
Montage kapsling
|
Yta
|
9mm modul
|
26
|
Totalt antal 18 mm moduler
|
52
|
Förlusteffekt i W
|
53 W
|
[In] märkström
|
90 A
|
[Ui] isolationsspänning
|
400 V
|
Typ av spår
|
DIN
|
Typ av montageplåt
|
Utan montageplåt
|
Kabelingång
|
Hålplåtar
Kabel eller rör
Löstagbara plåtar
Kanalisering
|
Antal terminalblock
|
1 jord (snabb) med 29 anslutningar
1 neutral (snabb) med 29 anslutningar
|
Fördelningsblock utgående
|
4 x 25 mm² för jord
25 x 4 mm² för jord
4 x 25 mm² för neutral
25 x 4 mm² för neutral
|
Kapslingsmaterial
|
Technoplast bakdel:
Technoplast infälld:
|
Färg
|
Vit (RAL 9016)kapsling:
Grå (RAL 7004)infälld:
|
Målgrupp (land)
|
Finland
Ungern
Tjeckien
Baltisk
Sverige
Grekland
Ryssland
|
Inbyggnadsdjup
|
0 mm
|
Internt djup
|
95 mm
|
Miljö
Brandtålighet
|
650 °C bakdel:
650 °C infälld:
|
IP-kapslingsklass
|
IP30 utan dörr
IP40 med dörr
|
IK-skyddsgrad
|
IK08 utan dörr
IK09 med dörr
|
Överspänningskategori
|
II
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−25…60 °C
|
Standarder
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
13,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
36,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
76,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
5,211 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P12
|
Antal i Förpackning 2
|
18
|
Förpackning 2 höjd
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
105,798 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Halogeninnehåll
|
Halogenfri produkt
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|