Schneider-Electric
 
PRA40313 bild- myse
PRA40313
Normkapsling, Pragma, infälld, IP30, 3x13 moduler, neutral och PE-plintar med snabbanslutning, justerbar DINskena
E-nummer E-nummer: 
2236402
EAN-kod EAN-kod: 
3303432388768
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Pragma
Typ av produkt eller komponent Kapsling
Kapslingstyp Fördelningskapsling
Bredd Vägg: 366 mm
Utsida: 396 mm
Höjd Vägg: 630 mm
Utsida: 660 mm
Djup Vägg : 86 mm
Utsida : 21 mm
Antal 18 mm-moduler per rad 13
Antal horisontella rader 3
Isolationsklass Klass II
Dubbelisolerad
Erhållen utrustning Identifieringsetikett 1 x
Märksats 1 x
Plintblock 2 x
Täckplatteremsa 1 x
Typ av dörr Utan
Teknisk data
Montage kapsling Infälld
9mm modul 26
Totalt antal 18 mm moduler 39
Förlusteffekt i W 56 W
[In] märkström 90 A
[Ui] isolationsspänning 400 V
Typ av spår DIN
Typ av montageplåt Utan montageplåt
Kabelingång Förstansade hål på sida
Löstagbara plåtar
Kabel eller rör
Antal terminalblock 1 jord (snabb) med 24 anslutningar
1 neutral (snabb) med 24 anslutningar
Fördelningsblock utgående 3 x 25 mm² för jord
21 x 4 mm² för jord
3 x 25 mm² för neutral
21 x 4 mm² för neutral
Kapslingsmaterial Technoplast bakdel:
Technoplast infälld:
Färg Vit (RAL 9016)kapsling:
Grå (RAL 7004)infälld:
Målgrupp (land) Baltisk
Portugal
Sverige
Inbyggnadsdjup 86 mm
Internt djup 84 mm
Miljö
Brandtålighet 750 °C infälld:
850 °C bakdel:
IP-kapslingsklass IP30 utan dörr
IP40 med dörr
IK-skyddsgrad IK08 utan dörr
IK09 med dörr
Överspänningskategori II
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Standarder IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 13,500 cm
Förpackning 1 bredd 42,000 cm
Förpackning 1 djup 68,000 cm
Förpackning 1 vikt 4,870 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 21
Förpackning 2 höjd 120,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 114,270 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
print Cirkulationsprofil
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor