Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

PRA40418 |
Schneider-Electric
 
PRA40418 bild- myse
PRA40418
Normkapsling, Pragma, infälld, IP30, 4x18 moduler, neutral och PE-plintar med snabbanslutning, justerbar DINskena
E-nummerE-nummer: 
2236407
EAN-kodEAN-kod: 
3303432388805
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Produktfamilj Pragma
Typ av produkt eller komponent Kapsling
Kapslingstyp Fördelningskapsling
Bredd Vägg: 456 mm
Utsida: 486 mm
Höjd Vägg: 780 mm
Utsida: 810 mm
Djup Vägg : 86 mm
Utsida : 23 mm
Antal 18 mm-moduler per rad 18
Antal horisontella rader 4
Isolationsklass Dubbelisolerad
Klass II
Erhållen utrustning Identifieringsetikett 1 x
Märksats 1 x
Plintblock 2 x
Täckplatteremsa 1 x
Typ av dörr Utan
Teknisk data
Montage kapsling Infälld
9mm modul 36
Totalt antal 18 mm moduler 72
Förlusteffekt i W 100 W
[In] märkström 125 A
[Ui] isolationsspänning 400 V
Typ av spår DIN
Typ av montageplåt Utan montageplåt
Kabelingång Förstansade hål på sida
Kabel eller rör
Löstagbara plåtar
Antal terminalblock 1 jord (snabb) med 29 anslutningar
1 neutral (snabb) med 29 anslutningar
Fördelningsblock utgående 4 x 25 mm² för jord
25 x 4 mm² för jord
4 x 25 mm² för neutral
25 x 4 mm² för neutral
Kapslingsmaterial Technoplast bakdel:
Technoplast infälld:
Färg Vit (RAL 9016)kapsling:
Grå (RAL 7004)infälld:
Målgrupp (land) Baltisk
Sverige
Portugal
Inbyggnadsdjup 86 mm
Internt djup 84 mm
Miljö
Brandtålighet 750 °C infälld:
850 °C bakdel:
IP-kapslingsklass IP30 utan dörr
IP40 med dörr
IK-skyddsgrad IK08 utan dörr
IK09 med dörr
Överspänningskategori II
Omgivningstemeperatur vid drift −25…60 °C
Standarder IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 13,500 cm
Förpackning 1 bredd 51,000 cm
Förpackning 1 djup 83,000 cm
Förpackning 1 vikt 7,060 kg
Förpackningstyp 2 P12
Antal i Förpackning 2 15
Förpackning 2 höjd 120,000 cm
Förpackning 2 bredd 80,000 cm
Förpackning 2 djup 120,000 cm
Förpackning 2 vikt 117,900 kg
Hållbarhetsinformation
SCIP-nummer 3e4f35cd-be24-4ee4-92c5-025be6a5f508
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
print Cirkulationsprofil
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 40
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor