|
|
|
PRA90020G
Täckbrickor, Pragma, för normslits, sats med 6 st täckbrickor som består av 2x13 + 2x18 +2 x24 moduler
|
|
|
|
|
Slutförsäljningsdatum JAN 02, 2024
|
|
|
|
|
Produktdata
Produktområde
|
Pragma
|
Typ av produkt eller komponent
|
Blindplatta
|
Tillbehör / separat kategori
|
Installationstillbehör
|
Kvantitet per set
|
Sats om 6
|
Teknisk data
Montage kapsling
|
Infälld
Yta
|
Antal horisontella rader
|
1
|
Antalet moduler (18 mm) per rad
|
24
13
18
|
Totalt antal 18 mm moduler
|
13
|
Höjd
|
45 mm
|
Färg
|
Grå (RAL 7004)
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
3,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
6,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
48,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
254,0 g
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
50
|
Förpackning 2 höjd
|
30,0 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,0 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,0 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
12,7 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
EU RoHS-deklaration
|
Innehåller ej giftiga tungmetaller
|
Ja
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
Halogeninnehåll
|
Halogenfri produkt
|
|
|