Kontakttyp och komposition
|
1 C/O tidsfördröjd kontakt
1 C/O tidsfördröjd eller momentan kontakt
|
Typ av tidsfördröjning
|
Power on-delay
On-delay and off-delay
Interval
Frånslagsfördröjd
Symmetrical flashing
|
Tidsfördröjningsintervall
|
10...100 h
6...60 s
0.1...1 s
1...10 h
1...10 s
1...10 min
6...60 min
|
Manövertyp
|
Vridhandtag frontpanel
|
[Us] matningsspänning
|
24...240 V AC
24 V DC
|
Spänningsområde
|
0.85...1.1 Us
|
Frekvens på matningsspänning
|
50...60 Hz +/- 5 %
|
Anslutningar - plintar
|
Skruvanslutningar, 2 x 1.5 mm² med ändhylsa
Skruvanslutningar, 2 x 2.5 mm² utan ändhylsa
|
Åtdragningsmoment
|
0,6…1 N.m överensstämmer med IEC 60947-1
|
Material kåpa
|
Självsläckande
|
Repeternoggrannhet
|
+/- 0.5 % överensstämmer med IEC 61812-1
|
Temperatur drift
|
+/- 0.05 %/°C
|
Spänningsdrift
|
+/- 0.2 %/V
|
Inställningsnoggrannhet av tidsfördröjning
|
+/- 10 % av full skala vid 25 °C överensstämmer med IEC 61812-1
|
Control signal pulse width
|
30 ms
100 ms vid last
|
Isolationsresistans
|
100 MOhm vid 500 V DC överensstämmer med IEC 60664-1
|
Recovery time
|
120 ms vid urladdning
|
Immunitet mot mikroavbrott
|
10 ms
|
Effektförbrukning i VA
|
50 VA vid 240 V AC
|
Effektförbrukning i W
|
0,7 W vid 24 V DC
|
Brytförmåga
|
2000 VA
|
Minimum omkopplingsström
|
10 mA vid 5 V
|
Maximal switchnings ström
|
8 mA
|
Maximal omkopplingsspänning
|
250 V
|
Elektrisk livslängd
|
100000 cycles för resistiv last, 8 A vid 250 V, AC
|
Mekanisk livslängd
|
10000000 cycles
|
Rated impulse withstand voltage
|
5 kV för 1,2…50 µs överensstämmer med IEC 60664-1
5 kV överensstämmer med IEC 61812-1
|
Power on delay
|
100 ms
|
Tillförlitlighetsdata (säkerhet)
|
MTTFd = 182.6 år
B10d = 170000
|
Montageposition
|
Alla positioner i förhållande till normala vertikala monteringsplanet
|
Montagefästen
|
35 mm DIN-skena överensstämmer med IEC 60715
|
Status lysdiod
|
Grön LED (blinkande) för tid löper
Grön LED (fast) för POWER ON
Gul LED för relä aktiverat
|
Bredd
|
22,5 mm
|
Produktens vikt
|
0,09 kg
|
Number of functions
|
10
|
Dielektrisk styrka
|
2,5 kV för 1 mA/1 minut vid 50 Hz överensstämmer med IEC 61812-1
|
Standarder
|
IEC 61812-1
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
|
Direktiv
|
2004/108/EC - elektromagnetisk kompatibilitet
2006/95/EC - lågspänningsdirektivet
|
Produktcertifieringar
|
cULus
CSA
CE
CCC
RCM
GL
EAC
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−30…60 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP40 hus: conforming to IEC 60529
IP20 plintblock: conforming to IEC 60529
IP40 infälld: conforming to IEC 60529
|
Vibrationsbeständighet
|
20 m/s² (f= 10…150 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Chocktålighet
|
15 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
|
Relativ fuktighet
|
93 %, utan kondensering överensstämmer med IEC 60068-2-30
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Elektrostatisk urladdning immunitet test - test level: 6 kV nivå 3 (kontakt urladdad) conforming to IEC 61000-4-2
Elektrostatisk urladdning immunitet test - test level: 8 kV nivå 3 (lufturladdning) conforming to IEC 61000-4-2
Immunitetstester för snabba transienter - test level: 1 kV nivå 3 (kapacitiv anslutningsklämma) conforming to IEC 61000-4-4
Immunitetstester för snabba transienter - test level: 2 kV nivå 3 (direkt kontakt) conforming to IEC 61000-4-4
Immunitet testat för spänningsspikar - test level: 1 kV nivå 3 (differentialläge) conforming to IEC 61000-4-5
Immunitet testat för spänningsspikar - test level: 2 kV nivå 3 (normalläge) conforming to IEC 61000-4-5
Strålade radiofrekventa elektromagnetiska fält immunitet test - test level: 10 V nivå 3 (0.15...80 MHz) conforming to IEC 61000-4-6
Elektromagnetiskt fältimmunitetstest - test level: 10 V/m nivå 3 (80 MHz...1 GHz) conforming to IEC 61000-4-3
Immunitet mot mikroavbrott och spänningfall - test level: 30 % (500 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Immunitet mot mikroavbrott och spänningfall - test level: 100 % (20 ms) conforming to IEC 61000-4-11
Ledningsbundna och strålande störningar klass B conforming to EN 55022
|