Elektrisk anslutning
|
Plug-in sub-base 11 pin(s)
|
Material i anslutning
|
AgNi (cadmium fri)
|
[In] märkström
|
8 A
|
[Us] matningsspänning
|
24 V DC
24...240 V AC 50/60 Hz
|
Spänningsområde
|
0.85...1.1 Us
|
Material kåpa
|
Självsläckande
|
Repeternoggrannhet
|
+/- 0.5 % överensstämmer med IEC 61812-1
|
Temperatur drift
|
+/- 0.05 %/°C
|
Spänningsdrift
|
+/- 0.2 %/V
|
Inställningsnoggrannhet av tidsfördröjning
|
+/- 10 % av full skala vid 25 °C överensstämmer med IEC 61812-1
|
Minimipulslängden
|
100 ms vid last
30 ms
|
Maximal återställningstid
|
100 ms vid urladdning
|
Belastningsfaktor
|
100 %
|
Maximal strömförbrukning
|
32 VA vid 240 V
|
Maximal strömförbrukning
|
0,6 W vid 24 V
1,5 W vid 240 V
|
Brytförmåga
|
2000 VA
|
Brytförmåga
|
80 W
|
Lägsta brytström
|
10 mA
|
Maximal switchnings ström
|
8 A
|
Maximal spänning vid omkoppling
|
250 V
|
Elektrisk livslängd
|
100000 cycles vid 8 A, 250 V för resistiv last
|
Mekanisk livslängd
|
5000000 cycles
|
[Uimp] max stötspänning
|
5 kV för 1,2…50 µs överensstämmer med IEC 60664-1
5 kV för 1,2…50 µs överensstämmer med IEC 61812-1
|
Märkning
|
CE
|
Krypavstånd
|
4 kV/3 överensstämmer med IEC 60664-1
|
Motstånd strömrusning
|
1 kV differentialläge överensstämmer med IEC 61000-4-5 nivå 3
2 kV normalläge överensstämmer med IEC 61000-4-5 nivå 3
|
Lokal indikering
|
LED indikering (grön)blinkar: tidräkning pågår:
LED indikering (grön)på fast: reläet drar, ingen tidsräkning pågår:
LED indikering (grön)pulserande: reläet drar, ingen tidsräkning pågår (utom funktionen Di-D):
|
Produktens vikt
|
0,08 kg
|
Immunitet mot mikroavbrott
|
10 ms
|
Dielektrisk styrka
|
2,5 kV för 1 mA/1 minut vid 50 Hz överensstämmer med IEC 61812-1
|
Standarder
|
73/23/EEC
EN 50081-1/2
89/336/EEC
93/68/EEC
IEC 61812-1
IEC 60669-2-3
EN 50082-1/2
|
Produktcertifieringar
|
CSA
cURus
GL
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
−20…60 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−30…60 °C
|
IP-kapslingsklass
|
IP20 (plint) överensstämmer med IEC 60529
IP40 (kapsling) överensstämmer med IEC 60529
IP50 (frontpanel) överensstämmer med IEC 60529
|
Vibrationsbeständighet
|
0.35 mm (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
|
Relativ luftfuktighet
|
93 % utan kondens överensstämmer med IEC 60068-2-3
|
Motstånd mot elektrostatisk urladdning
|
6 kV i kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2 nivå 3
8 kV i luft överensstämmer med IEC 61000-4-2 nivå 3
|
Motstånd mot elektromagnetiska fält
|
10 V/m 80 MHz till 1 GHz överensstämmer med ENV 50140/204 nivå 3
10 V/m 80 MHz till 1 GHz överensstämmer med IEC 61000-4-3 nivå 3
|
Motstånd mot snabba transienter
|
1 kV (kapacitiv anslutningsklämma) överensstämmer med IEC 61000-4-4 nivå 3
2 kV (direkt) överensstämmer med IEC 61000-4-4 nivå 3
|
Immunitet mot radioelektriska fält
|
10 V (0.15...80 MHz) överensstämmer med ENV 50141 (IEC 61000-4-6)
|
Skydd vid spänningsdippar
|
30 % / 10 ms överensstämmer med IEC 61000-4-11
60 % / 100 ms överensstämmer med IEC 61000-4-11
95 % / 5 s överensstämmer med IEC 61000-4-11
|
Störning utstrålad / ledningsbundet
|
Klass B överensstämmer med EN 55022 (EN 55011 group 1)
|