Schneider-Electric
 
SH30551P01A2000 bild- myse
SH30551P01A2000
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 055 0,5 Nm, ej kil, singelturn, utan broms, 90° kontakt, IP54/IP65, 9k RPM
EAN-kod EAN-kod: 
3606485295039
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn SH3.....P
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 9000 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 0,73 A
Kontinuerlig momentbegränsning 0,42 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 290 W
Startmomentsbegränsning 1,5 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 100 W vid 115 V enfas
210 W vid 230 V enfas
400 W vid 400 V trefas
440 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 0,5 N.m vid 115 V enfas
0,5 N.m vid 230 V enfas
0,35 N.m vid 400 V trefas
0,35 N.m vid 480 V trefas
Nominell hastighet 9000 rpm vid 480 V trefas
2000 rpm vid 115 V enfas
8000 rpm vid 230 V enfas
8000 rpm vid 400 V trefas
Maximal ström Irms 2,9 A
Axel ände Slät axel
Axel diameter 9 mm
Axel längd 20 mm
IP-kapslingsklass IP54 axelbussning utan axeltätningsring: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 Motor: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to EN/IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute single turn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Utan
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 55 mm
Elektrisk anslutning Straight connector
Momentkonstant 0,58 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 40 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 3
Rotortröghet 0,059 kg.cm²
Statorns resistans 41,8 Ohm
Statorns induktans 108,72 mH
Maximala radiella kraften Fr 340 N vid 1000 rpm
270 N vid 2000 rpm
240 N vid 3000 rpm
220 N vid 4000 rpm
200 N vid 5000 rpm
190 N vid 6000 rpm
180 N vid 7000 rpm
170 N vid 8000 rpm
Maximal axialkraft Fa 40 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 132,5 mm
Centrering kragdiameter 40 mm
Centrering kragdjup 2 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 5,5 mm
Monteringshålets diameter 63 mm
Produktens vikt 1,2 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 11,0 cm
Förpackning 1 bredd 19,0 cm
Förpackning 1 djup 39,5 cm
Förpackning 1 vikt 1,607 kg
Förpackningstyp 2 S04
Antal i Förpackning 2 3
Förpackning 2 höjd 30 cm
Förpackning 2 bredd 40 cm
Förpackning 2 djup 60 cm
Förpackning 2 vikt 5,636 kg
Förpackning 3 höjd 77 cm
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
PVC-fri Ja
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor