Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

SH30551P02A2000 |
Schneider-Electric
 
SH30551P02A2000 bild- myse
SH30551P02A2000
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 055 0,5 Nm, ej kil, multiturn, utan broms, 90° kontakt, IP54/IP65, 9k RPM
EAN-kodEAN-kod: 
3606485270043
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn SH3.....P
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 9000 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 0,73 A
Kontinuerlig momentbegränsning 0,42 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 290 W
Startmomentsbegränsning 1,5 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 100 W vid 115 V enfas
210 W vid 230 V enfas
400 W vid 400 V trefas
440 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 0,5 N.m vid 115 V enfas
0,5 N.m vid 230 V enfas
0,35 N.m vid 400 V trefas
0,35 N.m vid 480 V trefas
Nominell hastighet 2000 rpm vid 115 V enfas
4000 rpm vid 230 V enfas
8000 rpm vid 400 V trefas
8000 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 2,9 A
Axel ände Slät axel
Axel diameter 9 mm
Axel längd 20 mm
IP-kapslingsklass IP54 axelbussning utan axeltätningsring: conforming to IEC 60034-5
IP65 Motor: conforming to IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute multiturn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Utan
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 55 mm
Elektrisk anslutning Straight connector
Momentkonstant 0,58 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 40 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 3
Rotortröghet 0,059 kg.cm²
Statorns resistans 41,8 Ohm
Statorns induktans 108,72 mH
Maximala radiella kraften Fr 340 N vid 1000 rpm
270 N vid 2000 rpm
240 N vid 3000 rpm
220 N vid 4000 rpm
200 N vid 5000 rpm
190 N vid 6000 rpm
180 N vid 7000 rpm
170 N vid 8000 rpm
Maximal axialkraft Fa 40 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 132,5 mm
Centrering kragdiameter 40 mm
Centrering kragdjup 2 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 5,5 mm
Monteringshålets diameter 63 mm
Produktens vikt 1,2 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 11,5 cm
Förpackning 1 bredd 19,0 cm
Förpackning 1 djup 39,5 cm
Förpackning 1 vikt 1,634 kg
Förpackningstyp 2 P06
Antal i Förpackning 2 18
Förpackning 2 höjd 45 cm
Förpackning 2 bredd 60 cm
Förpackning 2 djup 80 cm
Förpackning 2 vikt 37,912 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 960
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor