|
|
|
SH30552P12A2000
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 055 0,8 Nm, med kil, multiturn, utan broms, 90° kontakt, IP54/IP65, 9k RPM
|
|
|
Produktdata
Kompatibilitetsintervall
|
PacDrive 3
|
Enhetens korta namn
|
SH3.....P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Servomotor
|
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet
|
9000 rpm
|
[Us] matningsspänning
|
115...480 V
|
Nätverkets antal faser
|
Trefas
|
Kontinuerlig strömbegränsning
|
1,2 A
|
Kontinuerlig momentbegränsning
|
0,71 N.m vid 115...480 V trefas
|
Kontinuerlig effekt
|
530 W
|
Startmomentsbegränsning
|
2,5 N.m vid 115...480 V trefas
|
Nominell utgångseffekt
|
160 W vid 115 V enfas
310 W vid 230 V enfas
600 W vid 400 V trefas
670 W vid 480 V trefas
|
Nominellt vridmoment
|
0,77 N.m vid 115 V enfas
0,75 N.m vid 230 V enfas
0,63 N.m vid 400 V trefas
0,63 N.m vid 480 V trefas
|
Nominell hastighet
|
2000 rpm vid 115 V enfas
4000 rpm vid 230 V enfas
8000 rpm vid 400 V trefas
8000 rpm vid 480 V trefas
|
Maximal ström Irms
|
4,8 A
|
Axel ände
|
Parallell tangent
|
Axel diameter
|
9 mm
|
Axel längd
|
20 mm
|
Kilbredd
|
3 mm
|
IP-kapslingsklass
|
IP54 axelbussning utan axeltätningsring: conforming to IEC 60034-5
IP65 Motor: conforming to IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to IEC 60034-5
|
Enkodertyp
|
Absolute multiturn SinCos Hiperface
|
Hastighetsåterkoppling upplösning
|
128 perioder
|
Hållbroms
|
Utan
|
Montagefästen
|
Internationell standard fläns
|
Flänsstorlek på motor
|
55 mm
|
Elektrisk anslutning
|
Roterbar rätvinklig kontakt
|
Momentkonstant
|
0,59 N.m/A vid 120 °C
|
Emf konstant
|
40 V/krpm vid 20 °C
|
Antal motor poler
|
3
|
Rotortröghet
|
0,096 kg.cm²
|
Statorns resistans
|
17,4 Ohm
|
Statorns induktans
|
53,54 mH
|
Maximala radiella kraften Fr
|
370 N vid 1000 rpm
290 N vid 2000 rpm
260 N vid 3000 rpm
230 N vid 4000 rpm
220 N vid 5000 rpm
200 N vid 6000 rpm
190 N vid 7000 rpm
190 N vid 8000 rpm
|
Maximal axialkraft Fa
|
40 N
|
Typ av kylning
|
Naturlig konvektion
|
Längd
|
154,4 mm
|
Centrering kragdiameter
|
40 mm
|
Centrering kragdjup
|
2 mm
|
Antal monteringshål
|
4
|
Diametern på monteringshålen
|
5,5 mm
|
Monteringshålets diameter
|
63 mm
|
Produktens vikt
|
1,5 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
11,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
19,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
39,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
1,917 kg
|
Förpackningstyp 2
|
S04
|
Antal i Förpackning 2
|
4
|
Förpackning 2 höjd
|
30,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
40,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
8,318 kg
|
Förpackningstyp 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
16
|
Förpackning 3 höjd
|
45,000 cm
|
Förpackning 3 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 3 djup
|
120,000 cm
|
Förpackning 3 vikt
|
45,272 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
PVC-fri
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
1429
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
Enligt våra försäljningsvillkor
|
|
|