Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

SH30552P12A2100 |
Schneider-Electric
 
SH30552P12A2100 bild- myse
SH30552P12A2100
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 055 0,8 Nm, med kil, multiturn, utan broms, 90° kontakt, IP65/IP65, 9k RPM
EAN-kodEAN-kod: 
3606485295398
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn SH3.....P
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 9000 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 1,2 A
Kontinuerlig momentbegränsning 0,71 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 530 W
Startmomentsbegränsning 2,5 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 160 W vid 115 V enfas
310 W vid 230 V enfas
600 W vid 400 V trefas
670 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 0,77 N.m vid 115 V enfas
0,75 N.m vid 230 V enfas
0,63 N.m vid 400 V trefas
0,63 N.m vid 480 V trefas
Nominell hastighet 2000 rpm vid 115 V enfas
4000 rpm vid 230 V enfas
6000 rpm vid 400 V trefas
6000 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 4,8 A
Axel ände Parallell tangent
Axel diameter 9 mm
Axel längd 20 mm
Kilbredd 3 mm
IP-kapslingsklass IP65 Motor: conforming to IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute multiturn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Utan
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 55 mm
Elektrisk anslutning Roterbar rätvinklig kontakt
Momentkonstant 0,59 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 40 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 3
Rotortröghet 0,096 kg.cm²
Statorns resistans 17,4 Ohm
Statorns induktans 53,54 mH
Maximala radiella kraften Fr 370 N vid 1000 rpm
290 N vid 2000 rpm
260 N vid 3000 rpm
230 N vid 4000 rpm
220 N vid 5000 rpm
200 N vid 6000 rpm
190 N vid 7000 rpm
190 N vid 8000 rpm
Maximal axialkraft Fa 40 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 154,4 mm
Centrering kragdiameter 40 mm
Centrering kragdjup 2 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 5,5 mm
Monteringshålets diameter 63 mm
Produktens vikt 1,5 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 11,5 cm
Förpackning 1 bredd 19,0 cm
Förpackning 1 djup 39,5 cm
Förpackning 1 vikt 1,9 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1429
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months