Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

SH30701P01F2000 |
Schneider-Electric
 
SH30701P01F2000 bild- myse
SH30701P01F2000
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 070 1,4 Nm, ej kil, singelturn, med broms, 90° kontakt, IP54/IP65, 8k RPM
EAN-kodEAN-kod: 
3606485295695
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn SH3.....P
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 8000 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 1,8 A
Kontinuerlig momentbegränsning 1,25 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 690 W
Startmomentsbegränsning 3,5 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 220 W vid 115 V enfas
440 W vid 230 V enfas
820 W vid 400 V trefas
950 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 1,4 N.m vid 115 V enfas
1,4 N.m vid 230 V enfas
1,1 N.m vid 400 V trefas
1,1 N.m vid 480 V trefas
Nominell hastighet 1500 rpm vid 115 V enfas
3000 rpm vid 230 V enfas
6000 rpm vid 400 V trefas
7200 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 5,7 A
Axel ände Slät axel
Axel diameter 11 mm
Axel längd 23 mm
IP-kapslingsklass IP54 axelbussning utan axeltätningsring: conforming to IEC 60034-5
IP65 Motor: conforming to IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute single turn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Med
Hållmoment 3 N.m
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 70 mm
Elektrisk anslutning Straight connector
Momentkonstant 0,69 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 46 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 3
Rotortröghet 0,322 kg.cm²
Statorns resistans 10,4 Ohm
Statorns induktans 60,25 mH
Maximala radiella kraften Fr 660 N vid 1000 rpm
520 N vid 2000 rpm
460 N vid 3000 rpm
410 N vid 4000 rpm
380 N vid 5000 rpm
360 N vid 6000 rpm
Maximal axialkraft Fa 80 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 179,5 mm
Centrering kragdiameter 60 mm
Centrering kragdjup 2,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 5,5 mm
Monteringshålets diameter 82 mm
Produktens vikt 2,3 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 11,5 cm
Förpackning 1 bredd 19,0 cm
Förpackning 1 djup 39,5 cm
Förpackning 1 vikt 2,92 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 1948
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months