|
|
|
SH30703P02A2200
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 070 3,1 Nm, ej kil, multiturn, utan broms, 90° kontakt, IP65/IP67, 8k RPM
|
|
|
Produktdata
Kompatibilitetsintervall
|
PacDrive 3
|
Enhetens korta namn
|
SH3.....P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Servomotor
|
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet
|
8000 rpm
|
[Us] matningsspänning
|
115...480 V
|
Nätverkets antal faser
|
Trefas
|
Kontinuerlig strömbegränsning
|
4,1 A
|
Kontinuerlig momentbegränsning
|
2,94 N.m vid 115...480 V trefas
|
Kontinuerlig effekt
|
1330 W
|
Startmomentsbegränsning
|
11,3 N.m vid 115...480 V trefas
|
Nominell utgångseffekt
|
460 W vid 115 V enfas
880 W vid 230 V enfas
1450 W vid 400 V trefas
1550 W vid 480 V trefas
|
Nominellt vridmoment
|
2,95 N.m vid 115 V enfas
2,8 N.m vid 230 V enfas
2,1 N.m vid 400 V trefas
2,1 N.m vid 480 V trefas
|
Nominell hastighet
|
1500 rpm vid 115 V enfas
3000 rpm vid 230 V enfas
6000 rpm vid 400 V trefas
7200 rpm vid 480 V trefas
|
Maximal ström Irms
|
17 A
|
Axel ände
|
Slät axel
|
Axel diameter
|
14 mm
|
Axel längd
|
30 mm
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 Motor: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to EN/IEC 60034-5
IP67 hus: conforming to EN/IEC 60034-5
|
Enkodertyp
|
Absolute multiturn SinCos Hiperface
|
Hastighetsåterkoppling upplösning
|
128 perioder
|
Hållbroms
|
Utan
|
Montagefästen
|
Internationell standard fläns
|
Flänsstorlek på motor
|
70 mm
|
Elektrisk anslutning
|
Straight connector
|
Momentkonstant
|
0,72 N.m/A vid 120 °C
|
Emf konstant
|
49 V/krpm vid 20 °C
|
Antal motor poler
|
3
|
Rotortröghet
|
0,58 kg.cm²
|
Statorns resistans
|
2,7 Ohm
|
Statorns induktans
|
20,3 mH
|
Maximala radiella kraften Fr
|
730 N vid 1000 rpm
580 N vid 2000 rpm
510 N vid 3000 rpm
460 N vid 4000 rpm
430 N vid 5000 rpm
400 N vid 6000 rpm
|
Maximal axialkraft Fa
|
80 N
|
Typ av kylning
|
Naturlig konvektion
|
Längd
|
220 mm
|
Centrering kragdiameter
|
60 mm
|
Centrering kragdjup
|
2,5 mm
|
Antal monteringshål
|
4
|
Diametern på monteringshålen
|
5,5 mm
|
Monteringshålets diameter
|
82 mm
|
Produktens vikt
|
3,6 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
11,5 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
19,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
39,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
4,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
PVC-fri
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
3426
|
Kontraktsgaranti
|
|