Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

SH30703P11A2000 |
Schneider-Electric
 
SH30703P11A2000 bild- myse
SH30703P11A2000
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 070 3,1 Nm, med kil, singelturn, utan broms, 90° kontakt, IP54/IP65, 8k RPM
EAN-kodEAN-kod: 
3606485296289
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn SH3.....P
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 8000 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 4,1 A
Kontinuerlig momentbegränsning 2,94 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 1330 W
Startmomentsbegränsning 11,3 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 460 W vid 115 V enfas
880 W vid 230 V enfas
1450 W vid 400 V trefas
1550 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 2,95 N.m vid 115 V enfas
2,8 N.m vid 230 V enfas
2,1 N.m vid 400 V trefas
2,1 N.m vid 480 V trefas
Nominell hastighet 1500 rpm vid 115 V enfas
3000 rpm vid 230 V enfas
6000 rpm vid 400 V trefas
7200 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 17 A
Axel ände Parallell tangent
Axel diameter 14 mm
Axel längd 30 mm
Kilbredd 5 mm
IP-kapslingsklass IP54 axelbussning utan axeltätningsring: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 Motor: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to EN/IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute single turn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Utan
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 70 mm
Elektrisk anslutning Straight connector
Momentkonstant 0,72 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 49 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 3
Rotortröghet 0,58 kg.cm²
Statorns resistans 2,7 Ohm
Statorns induktans 20,3 mH
Maximala radiella kraften Fr 730 N vid 1000 rpm
580 N vid 2000 rpm
510 N vid 3000 rpm
460 N vid 4000 rpm
430 N vid 5000 rpm
400 N vid 6000 rpm
Maximal axialkraft Fa 80 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 220 mm
Centrering kragdiameter 60 mm
Centrering kragdjup 2,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 5,5 mm
Monteringshålets diameter 82 mm
Produktens vikt 3,6 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 11,5 cm
Förpackning 1 bredd 19,0 cm
Förpackning 1 djup 39,5 cm
Förpackning 1 vikt 4,0 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 3426
Kontraktsgaranti
Garanti Enligt våra försäljningsvillkor