Schneider-Electric
 
SH31001P02F2200 bild- myse
SH31001P02F2200
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 100 3,3 Nm, ej kil, multiturn, med broms, 90° kontakt, IP65/IP67, 6k RPM
EAN-kod EAN-kod: 
3606485296500
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn SH3.....P
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 6000 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 3,5 A
Kontinuerlig momentbegränsning 2,94 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 1190 W
Startmomentsbegränsning 9,6 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 410 W vid 115 V enfas
790 W vid 230 V enfas
1410 W vid 400 V trefas
1630 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 2,91 N.m vid 115 V enfas
2,64 N.m vid 230 V enfas
2,27 N.m vid 400 V trefas
2,27 N.m vid 480 V trefas
Nominell hastighet 1250 rpm vid 115 V enfas
2500 rpm vid 230 V enfas
5000 rpm vid 400 V trefas
6000 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 12 A
Axel ände Slät axel
Axel diameter 19 mm
Axel längd 40 mm
IP-kapslingsklass IP65 Motor: conforming to IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to IEC 60034-5
IP67 hus: conforming to IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute multiturn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Med
Hållmoment 9 N.m
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 100 mm
Elektrisk anslutning Straight connector
Momentkonstant 0,84 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 60 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 4
Rotortröghet 2,018 kg.cm²
Statorns resistans 3,8 Ohm
Statorns induktans 27,15 mH
Maximala radiella kraften Fr 900 N vid 1000 rpm
720 N vid 2000 rpm
630 N vid 3000 rpm
570 N vid 4000 rpm
530 N vid 5000 rpm
Maximal axialkraft Fa 160 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 199,5 mm
Centrering kragdiameter 95 mm
Centrering kragdjup 3,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 9,0 mm
Monteringshålets diameter 115 mm
Produktens vikt 4,8 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 21,0 cm
Förpackning 1 bredd 18,0 cm
Förpackning 1 djup 35,6 cm
Förpackning 1 vikt 5,7 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
PVC-fri Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months