Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

SH31001P12A2000 |
Schneider-Electric
 
SH31001P12A2000 bild- myse
SH31001P12A2000
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 100 3,3 Nm, med kil, multiturn, utan broms, 90° kontakt, IP54/IP65, 6k RPM
EAN-kodEAN-kod: 
3606485296562
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn SH3.....P
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 6000 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 3,5 A
Kontinuerlig momentbegränsning 2,94 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 1190 W
Startmomentsbegränsning 9,6 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 410 W vid 115 V enfas
790 W vid 230 V enfas
1410 W vid 400 V trefas
1630 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 2,91 N.m vid 115 V enfas
2,64 N.m vid 230 V enfas
2,27 N.m vid 400 V trefas
2,27 N.m vid 480 V trefas
Nominell hastighet 1250 rpm vid 115 V enfas
2500 rpm vid 230 V enfas
5000 rpm vid 400 V trefas
6000 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 12 A
Axel ände Parallell tangent
Axel diameter 19 mm
Axel längd 40 mm
Kilbredd 6 mm
IP-kapslingsklass IP54 axelbussning utan axeltätningsring: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 Motor: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to EN/IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute multiturn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Utan
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 100 mm
Elektrisk anslutning Roterbar rätvinklig kontakt
Momentkonstant 0,84 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 60 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 4
Rotortröghet 1,4 kg.cm²
Statorns resistans 3,8 Ohm
Statorns induktans 27,15 mH
Maximala radiella kraften Fr 900 N vid 1000 rpm
720 N vid 2000 rpm
630 N vid 3000 rpm
570 N vid 4000 rpm
530 N vid 5000 rpm
Maximal axialkraft Fa 160 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 168,5 mm
Centrering kragdiameter 95 mm
Centrering kragdjup 3,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 9,0 mm
Monteringshålets diameter 115 mm
Produktens vikt 4,3 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 30,0 cm
Förpackning 1 bredd 30,0 cm
Förpackning 1 djup 40,0 cm
Förpackning 1 vikt 4,2 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 3333
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months