Schneider-Electric
 
SH31002P02F2200 bild- myse
SH31002P02F2200
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 100 5,8 Nm, ej kil, multiturn, med broms, 90° kontakt, IP65/IP67, 6k RPM
EAN-kod EAN-kod: 
3606485296746
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn SH3.....P
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 6000 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 4,8 A
Kontinuerlig momentbegränsning 5,8 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 1900 W
Startmomentsbegränsning 18,3 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 580 W vid 115 V enfas
1090 W vid 230 V enfas
1930 W vid 400 V trefas
2210 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 5,5 N.m vid 115 V enfas
5,2 N.m vid 230 V enfas
4,6 N.m vid 400 V trefas
4,4 N.m vid 480 V trefas
Nominell hastighet 1000 rpm vid 115 V enfas
2000 rpm vid 230 V enfas
4000 rpm vid 400 V trefas
4800 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 17,1 A
Axel ände Slät axel
Axel diameter 19 mm
Axel längd 40 mm
IP-kapslingsklass IP65 Motor: conforming to IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to IEC 60034-5
IP67 hus: conforming to IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute multiturn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Med
Hållmoment 9 N.m
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 100 mm
Elektrisk anslutning Straight connector
Momentkonstant 1,21 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 77 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 4
Rotortröghet 2,928 kg.cm²
Statorns resistans 2,4 Ohm
Statorns induktans 19,5 mH
Maximala radiella kraften Fr 990 N vid 1000 rpm
790 N vid 2000 rpm
690 N vid 3000 rpm
620 N vid 4000 rpm
Maximal axialkraft Fa 160 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 234,5 mm
Centrering kragdiameter 95 mm
Centrering kragdjup 3,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 9,0 mm
Monteringshålets diameter 115 mm
Produktens vikt 6,3 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 21 cm
Förpackning 1 bredd 18 cm
Förpackning 1 djup 35,6 cm
Förpackning 1 vikt 6,9 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months