Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

SH31003P01F2100 |
Schneider-Electric
 
SH31003P01F2100 bild- myse
SH31003P01F2100
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 100 8 Nm, ej kil, singelturn, med broms, 90° kontakt, IP65/IP65, 6k RPM
EAN-kodEAN-kod: 
3606485296920
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn SH3.....P
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 6000 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 6,6 A
Kontinuerlig momentbegränsning 8 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 2400 W
Startmomentsbegränsning 28,3 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 790 W vid 115 V enfas
1470 W vid 230 V enfas
2390 W vid 400 V trefas
2560 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 5,1 N.m vid 480 V trefas
7,5 N.m vid 115 V enfas
7 N.m vid 230 V enfas
5,7 N.m vid 400 V trefas
Nominell hastighet 1000 rpm vid 115 V enfas
2000 rpm vid 230 V enfas
4000 rpm vid 400 V trefas
4800 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 28,3 A
Axel ände Slät axel
Axel diameter 19 mm
Axel längd 40 mm
IP-kapslingsklass IP65 Motor: conforming to IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute single turn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Med
Hållmoment 9 N.m
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 100 mm
Elektrisk anslutning Straight connector
Momentkonstant 1,22 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 77 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 4
Rotortröghet 3,838 kg.cm²
Statorns resistans 1,43 Ohm
Statorns induktans 13,45 mH
Maximala radiella kraften Fr 1050 N vid 1000 rpm
830 N vid 2000 rpm
730 N vid 3000 rpm
660 N vid 4000 rpm
Maximal axialkraft Fa 160 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 271,5 mm
Centrering kragdiameter 95 mm
Centrering kragdjup 3,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 9,0 mm
Monteringshålets diameter 115 mm
Produktens vikt 8 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 26,0 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 59,0 cm
Förpackning 1 vikt 8,9 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 5646
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months