|
|
|
SH31003P02A2200
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 100 8 Nm, ej kil, multiturn, utan broms, 90° kontakt, IP65/IP67, 6k RPM
|
|
|
Produktdata
Kompatibilitetsintervall
|
PacDrive 3
|
Enhetens korta namn
|
SH3.....P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Servomotor
|
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet
|
6000 rpm
|
[Us] matningsspänning
|
115...480 V
|
Nätverkets antal faser
|
Trefas
|
Kontinuerlig strömbegränsning
|
6,6 A
|
Kontinuerlig momentbegränsning
|
8 N.m vid 115...480 V trefas
|
Kontinuerlig effekt
|
2400 W
|
Startmomentsbegränsning
|
28,3 N.m vid 115...480 V trefas
|
Nominell utgångseffekt
|
790 W vid 115 V enfas
1470 W vid 230 V enfas
2390 W vid 400 V trefas
2560 W vid 480 V trefas
|
Nominellt vridmoment
|
5,1 N.m vid 480 V trefas
7,5 N.m vid 115 V enfas
7 N.m vid 230 V enfas
5,7 N.m vid 400 V trefas
|
Nominell hastighet
|
1000 rpm vid 115 V enfas
2000 rpm vid 230 V enfas
4000 rpm vid 400 V trefas
4800 rpm vid 480 V trefas
|
Maximal ström Irms
|
28,3 A
|
Axel ände
|
Slät axel
|
Axel diameter
|
19 mm
|
Axel längd
|
40 mm
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 Motor: conforming to IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to IEC 60034-5
IP67 hus: conforming to IEC 60034-5
|
Enkodertyp
|
Absolute multiturn SinCos Hiperface
|
Hastighetsåterkoppling upplösning
|
128 perioder
|
Hållbroms
|
Utan
|
Montagefästen
|
Internationell standard fläns
|
Flänsstorlek på motor
|
100 mm
|
Elektrisk anslutning
|
Roterbar rätvinklig kontakt
|
Momentkonstant
|
1,22 N.m/A vid 120 °C
|
Emf konstant
|
77 V/krpm vid 20 °C
|
Antal motor poler
|
4
|
Rotortröghet
|
3,22 kg.cm²
|
Statorns resistans
|
1,43 Ohm
|
Statorns induktans
|
13,45 mH
|
Maximala radiella kraften Fr
|
1050 N vid 1000 rpm
830 N vid 2000 rpm
730 N vid 3000 rpm
660 N vid 4000 rpm
|
Maximal axialkraft Fa
|
160 N
|
Typ av kylning
|
Naturlig konvektion
|
Längd
|
240,5 mm
|
Centrering kragdiameter
|
95 mm
|
Centrering kragdjup
|
3,5 mm
|
Antal monteringshål
|
4
|
Diametern på monteringshålen
|
9,0 mm
|
Monteringshålets diameter
|
115 mm
|
Produktens vikt
|
7,5 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
21,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
18,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
35,6 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
8,1 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
PVC-fri
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
5642
|
Kontraktsgaranti
|
|