Schneider-Electric
 
SH31003P11F2100 bild- myse
SH31003P11F2100
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 100 8 Nm, med kil, singelturn, med broms, 90° kontakt, IP65/IP65, 6k RPM
EAN-kod EAN-kod: 
3606485297095
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn SH3.....P
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 6000 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 6,6 A
Kontinuerlig momentbegränsning 8 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 2400 W
Startmomentsbegränsning 28,3 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 790 W vid 115 V enfas
1470 W vid 230 V enfas
2390 W vid 400 V trefas
2560 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 5,1 N.m vid 480 V trefas
7,5 N.m vid 115 V enfas
7 N.m vid 230 V enfas
5,7 N.m vid 400 V trefas
Nominell hastighet 1000 rpm vid 115 V enfas
2000 rpm vid 230 V enfas
4000 rpm vid 400 V trefas
4800 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 28,3 A
Axel ände Parallell tangent
Axel diameter 19 mm
Axel längd 40 mm
Kilbredd 6 mm
IP-kapslingsklass IP65 Motor: conforming to IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute single turn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Med
Hållmoment 9 N.m
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 100 mm
Elektrisk anslutning Straight connector
Momentkonstant 1,22 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 77 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 4
Rotortröghet 3,838 kg.cm²
Statorns resistans 1,43 Ohm
Statorns induktans 13,45 mH
Maximala radiella kraften Fr 1050 N vid 1000 rpm
830 N vid 2000 rpm
730 N vid 3000 rpm
660 N vid 4000 rpm
Maximal axialkraft Fa 160 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 271,5 mm
Centrering kragdiameter 95 mm
Centrering kragdjup 3,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 9,0 mm
Monteringshålets diameter 115 mm
Produktens vikt 8 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 26,0 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 59,0 cm
Förpackning 1 vikt 8,9 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Mercury free Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS exemption information
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
PVC-fri Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months