Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

SH31004P01A2000 |
Schneider-Electric
 
SH31004P01A2000 bild- myse
SH31004P01A2000
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 100 10 Nm, ej kil, singelturn, utan broms, 90° kontakt, IP54/IP65, 6k RPM
EAN-kodEAN-kod: 
3606485297194
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn SH3.....P
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 6000 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 6,2 A
Kontinuerlig momentbegränsning 10 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 2500 W
Startmomentsbegränsning 40,5 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 780 W vid 115 V enfas
1490 W vid 230 V enfas
2480 W vid 400 V trefas
2600 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 9,9 N.m vid 115 V enfas
9,5 N.m vid 230 V enfas
7,9 N.m vid 400 V trefas
6,9 N.m vid 480 V trefas
Nominell hastighet 750 rpm vid 115 V enfas
1500 rpm vid 230 V enfas
3000 rpm vid 400 V trefas
3600 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 32,3 A
Axel ände Slät axel
Axel diameter 24 mm
Axel längd 50 mm
IP-kapslingsklass IP54 axelbussning utan axeltätningsring: conforming to IEC 60034-5
IP65 Motor: conforming to IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute single turn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Utan
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 100 mm
Elektrisk anslutning Straight connector
Momentkonstant 1,62 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 103 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 4
Rotortröghet 4,22 kg.cm²
Statorns resistans 1,81 Ohm
Statorns induktans 18,35 mH
Maximala radiella kraften Fr 1070 N vid 1000 rpm
850 N vid 2000 rpm
740 N vid 3000 rpm
Maximal axialkraft Fa 160 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 276,5 mm
Centrering kragdiameter 95 mm
Centrering kragdjup 3,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 9,0 mm
Monteringshålets diameter 115 mm
Produktens vikt 9,2 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 26,0 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 59,0 cm
Förpackning 1 vikt 10,2 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 5862
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months