Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

SH31401P11A2100 |
Schneider-Electric
 
SH31401P11A2100 bild- myse
SH31401P11A2100
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 140 11,2 Nm, med kil, singelturn, utan broms, 90° kontakt, IP65/IP65, 4k RPM
EAN-kodEAN-kod: 
3606485297552
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn SH3.....P
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 4000 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 7,8 A
Kontinuerlig momentbegränsning 11,1 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 2900 W
Startmomentsbegränsning 27 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 860 W vid 115 V enfas
1670 W vid 230 V enfas
2890 W vid 400 V trefas
3170 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 10,95 N.m vid 115 V enfas
10,6 N.m vid 230 V enfas
9,2 N.m vid 400 V trefas
8,4 N.m vid 480 V trefas
Nominell hastighet 750 rpm vid 115 V enfas
1500 rpm vid 230 V enfas
3000 rpm vid 400 V trefas
3600 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 20,8 A
Axel ände Parallell tangent
Axel diameter 24 mm
Axel längd 50 mm
Kilbredd 8 mm
IP-kapslingsklass IP65 Motor: conforming to IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute single turn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Utan
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 140 mm
Elektrisk anslutning Roterbar rätvinklig kontakt
Momentkonstant 1,43 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 100 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 5
Rotortröghet 7,41 kg.cm²
Statorns resistans 1,41 Ohm
Statorns induktans 23,72 mH
Maximala radiella kraften Fr 1930 N vid 1000 rpm
1530 N vid 2000 rpm
1340 N vid 3000 rpm
Maximal axialkraft Fa 300 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 217,5 mm
Centrering kragdiameter 130 mm
Centrering kragdjup 3,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 11 mm
Monteringshålets diameter 165 mm
Produktens vikt 11,9 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 26,0 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 59,0 cm
Förpackning 1 vikt 13,4 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 6836
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months