|
|
|
SH31402P11A2100
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 140 19,5 Nm, med kil, singelturn, utan broms, 90° kontakt, IP65/IP65, 4k RPM
|
|
|
Produktdata
Kompatibilitetsintervall
|
PacDrive 3
|
Enhetens korta namn
|
SH3.....P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Servomotor
|
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet
|
4000 rpm
|
[Us] matningsspänning
|
115...480 V
|
Nätverkets antal faser
|
Trefas
|
Kontinuerlig strömbegränsning
|
13,2 A
|
Kontinuerlig momentbegränsning
|
19,5 N.m vid 115...480 V trefas
|
Kontinuerlig effekt
|
3900 W
|
Startmomentsbegränsning
|
60,1 N.m vid 115...480 V trefas
|
Nominell utgångseffekt
|
1460 W vid 115 V enfas
2690 W vid 230 V enfas
3860 W vid 400 V trefas
3660 W vid 480 V trefas
|
Nominellt vridmoment
|
18,6 N.m vid 115 V enfas
17,1 N.m vid 230 V enfas
12,3 N.m vid 400 V trefas
9,7 N.m vid 480 V trefas
|
Nominell hastighet
|
750 rpm vid 115 V enfas
1500 rpm vid 230 V enfas
3000 rpm vid 400 V trefas
3600 rpm vid 480 V trefas
|
Maximal ström Irms
|
44,1 A
|
Axel ände
|
Parallell tangent
|
Axel diameter
|
24 mm
|
Axel längd
|
50 mm
|
Kilbredd
|
8 mm
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 Motor: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to EN/IEC 60034-5
|
Enkodertyp
|
Absolute single turn SinCos Hiperface
|
Hastighetsåterkoppling upplösning
|
128 perioder
|
Hållbroms
|
Utan
|
Montagefästen
|
Internationell standard fläns
|
Flänsstorlek på motor
|
140 mm
|
Elektrisk anslutning
|
Roterbar rätvinklig kontakt
|
Momentkonstant
|
1,47 N.m/A vid 120 °C
|
Emf konstant
|
101 V/krpm vid 20 °C
|
Antal motor poler
|
5
|
Rotortröghet
|
12,68 kg.cm²
|
Statorns resistans
|
0,6 Ohm
|
Statorns induktans
|
11,225 mH
|
Maximala radiella kraften Fr
|
2240 N vid 1000 rpm
1780 N vid 2000 rpm
1550 N vid 3000 rpm
|
Maximal axialkraft Fa
|
300 N
|
Typ av kylning
|
Naturlig konvektion
|
Längd
|
272,5 mm
|
Centrering kragdiameter
|
130 mm
|
Centrering kragdjup
|
3,5 mm
|
Antal monteringshål
|
4
|
Diametern på monteringshålen
|
11 mm
|
Monteringshålets diameter
|
165 mm
|
Produktens vikt
|
16,6 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
20,000 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
26,000 cm
|
Förpackning 1 djup
|
59,500 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
17,660 kg
|
Förpackningstyp 2
|
P06
|
Antal i Förpackning 2
|
6
|
Förpackning 2 höjd
|
75,000 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
80,000 cm
|
Förpackning 2 djup
|
60,000 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
113,960 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
RoHS-förordning - Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
PVC-fri
|
Ja
|
Återtagande
|
No
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
9123
|
Kontraktsgaranti
|
|