Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

SH31402P12F2200 |
Schneider-Electric
 
SH31402P12F2200 bild- myse
SH31402P12F2200
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 140 19,5 Nm, med kil, multiturn, med broms, 90° kontakt, IP65/IP67, 4k RPM
EAN-kodEAN-kod: 
3606485297866
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn SH3.....P
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 4000 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 13,2 A
Kontinuerlig momentbegränsning 19,5 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 3900 W
Startmomentsbegränsning 60,1 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 1460 W vid 115 V enfas
2690 W vid 230 V enfas
3860 W vid 400 V trefas
3660 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 18,6 N.m vid 115 V enfas
17,1 N.m vid 230 V enfas
12,3 N.m vid 400 V trefas
9,7 N.m vid 480 V trefas
Nominell hastighet 750 rpm vid 115 V enfas
1500 rpm vid 230 V enfas
3000 rpm vid 400 V trefas
3600 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 44,1 A
Axel ände Parallell tangent
Axel diameter 24 mm
Axel längd 50 mm
Kilbredd 8 mm
IP-kapslingsklass IP65 Motor: conforming to IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to IEC 60034-5
IP67 hus: conforming to IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute multiturn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Med
Hållmoment 23 N.m
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 140 mm
Elektrisk anslutning Roterbar rätvinklig kontakt
Momentkonstant 1,47 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 101 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 5
Rotortröghet 14,48 kg.cm²
Statorns resistans 0,6 Ohm
Statorns induktans 11,225 mH
Maximala radiella kraften Fr 2240 N vid 1000 rpm
1780 N vid 2000 rpm
1550 N vid 3000 rpm
Maximal axialkraft Fa 300 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 310,5 mm
Centrering kragdiameter 130 mm
Centrering kragdjup 3,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 11 mm
Monteringshålets diameter 165 mm
Produktens vikt 17,7 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 26,0 cm
Förpackning 1 bredd 20,0 cm
Förpackning 1 djup 59,0 cm
Förpackning 1 vikt 18,7 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 9128
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months