Schneider-Electric
 
SH31403P11A2000 bild- myse
SH31403P11A2000
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 140 27,8 Nm, med kil, singelturn, utan broms, 90° kontakt, IP54/IP65, 4k RPM
EAN-kod EAN-kod: 
3606485297996
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn SH3.....P
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 4000 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 17,6 A
Kontinuerlig momentbegränsning 27,8 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 4100 W
Startmomentsbegränsning 90,2 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 1940 W vid 115 V enfas
3330 W vid 230 V enfas
4050 W vid 400 V trefas
3430 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 24,7 N.m vid 115 V enfas
21,2 N.m vid 230 V enfas
12,9 N.m vid 400 V trefas
9,1 N.m vid 480 V trefas
Nominell hastighet 750 rpm vid 115 V enfas
1500 rpm vid 230 V enfas
3000 rpm vid 400 V trefas
3600 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 61 A
Axel ände Parallell tangent
Axel diameter 24 mm
Axel längd 50 mm
Kilbredd 8 mm
IP-kapslingsklass IP54 axelbussning utan axeltätningsring: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 Motor: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to EN/IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute single turn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Utan
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 140 mm
Elektrisk anslutning Roterbar rätvinklig kontakt
Momentkonstant 1,58 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 105 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 5
Rotortröghet 17,94 kg.cm²
Statorns resistans 0,4 Ohm
Statorns induktans 7,72 mH
Maximala radiella kraften Fr 2420 N vid 1000 rpm
1920 N vid 2000 rpm
1670 N vid 3000 rpm
Maximal axialkraft Fa 300 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 327,5 mm
Centrering kragdiameter 130 mm
Centrering kragdjup 3,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 11 mm
Monteringshålets diameter 165 mm
Produktens vikt 21,3 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 20,0 cm
Förpackning 1 bredd 26,0 cm
Förpackning 1 djup 59,0 cm
Förpackning 1 vikt 22,5 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Mercury free Ja
RoHS exemption information
print Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months