|
|
|
SH31403P12F2200
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 140 27,8 Nm, med kil, multiturn, med broms, 90° kontakt, IP65/IP67, 4k RPM
|
|
|
Produktdata
Kompatibilitetsintervall
|
PacDrive 3
|
Typ av produkt eller komponent
|
Servomotor
|
Enhetens korta namn
|
SH3.....P
|
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet
|
4000 rpm
|
[Us] matningsspänning
|
115...480 V
|
Nätverkets antal faser
|
Trefas
|
Kontinuerlig strömbegränsning
|
17,6 A
|
Kontinuerlig momentbegränsning
|
27,8 N.m vid 115...480 V trefas
|
Kontinuerlig effekt
|
4100 W
|
Startmomentsbegränsning
|
90,2 N.m vid 115...480 V trefas
|
Nominell utgångseffekt
|
1940 W vid 115 V enfas
3330 W vid 230 V enfas
4050 W vid 400 V trefas
3430 W vid 480 V trefas
|
Nominellt vridmoment
|
24,7 N.m vid 115 V enfas
21,2 N.m vid 230 V enfas
12,9 N.m vid 400 V trefas
9,1 N.m vid 480 V trefas
|
Nominell hastighet
|
750 rpm vid 115 V enfas
1500 rpm vid 230 V enfas
3000 rpm vid 400 V trefas
3600 rpm vid 480 V trefas
|
Maximal ström Irms
|
61 A
|
Axel ände
|
Parallell tangent
|
Axel diameter
|
24 mm
|
Axel längd
|
50 mm
|
Kilbredd
|
8 mm
|
IP-kapslingsklass
|
IP65 Motor: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to EN/IEC 60034-5
IP67 hus: conforming to EN/IEC 60034-5
|
Enkodertyp
|
Absolute multiturn SinCos Hiperface
|
Hastighetsåterkoppling upplösning
|
128 perioder
|
Hållbroms
|
Med
|
Hållmoment
|
36 N.m
|
Montagefästen
|
Internationell standard fläns
|
Flänsstorlek på motor
|
140 mm
|
Elektrisk anslutning
|
Roterbar rätvinklig kontakt
|
Momentkonstant
|
1,58 N.m/A vid 120 °C
|
Emf konstant
|
105 V/krpm vid 20 °C
|
Antal motor poler
|
5
|
Rotortröghet
|
23,44 kg.cm²
|
Statorns resistans
|
0,4 Ohm
|
Statorns induktans
|
7,72 mH
|
Maximala radiella kraften Fr
|
2420 N vid 1000 rpm
1920 N vid 2000 rpm
1670 N vid 3000 rpm
|
Maximal axialkraft Fa
|
300 N
|
Typ av kylning
|
Naturlig konvektion
|
Längd
|
365,5 mm
|
Centrering kragdiameter
|
130 mm
|
Centrering kragdjup
|
3,5 mm
|
Antal monteringshål
|
4
|
Diametern på monteringshålen
|
11 mm
|
Monteringshålets diameter
|
165 mm
|
Produktens vikt
|
23,1 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
26,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
20,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
59,0 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
25,1 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Kvicksilverfri
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS-undantagsinformation
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
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
PVC-fri
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
|
|