Schneider-Electric
 
SH31404P11A2000 bild- myse
SH31404P11A2000
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 140 33,4 Nm, med kil, singelturn, utan broms, 90° kontakt, IP54/IP65, 4k RPM
EAN-kod EAN-kod: 
3606485298214
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Enhetens korta namn SH3.....P
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 4000 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 21,3 A
Kontinuerlig momentbegränsning 33,4 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 4040 W
Startmomentsbegränsning 131,9 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 2370 W vid 115 V enfas
4130 W vid 230 V enfas
4040 W vid 400 V trefas
4190 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 30,2 N.m vid 115 V enfas
26,3 N.m vid 230 V enfas
12,9 N.m vid 400 V trefas
11,1 N.m vid 480 V trefas
Nominell hastighet 750 rpm vid 115 V enfas
1500 rpm vid 230 V enfas
3000 rpm vid 400 V trefas
3600 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 95,6 A
Axel ände Parallell tangent
Axel diameter 24 mm
Axel längd 50 mm
Kilbredd 8 mm
IP-kapslingsklass IP54 axelbussning utan axeltätningsring: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
IP65 Motor: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
IP65 axel bussning: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute single turn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Utan
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 140 mm
Elektrisk anslutning Roterbar rätvinklig kontakt
Momentkonstant 1,57 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 104 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 5
Rotortröghet 23,7 kg.cm²
Statorns resistans 0,28 Ohm
Statorns induktans 5,945 mH
Maximala radiella kraften Fr 2660 N vid 1000 rpm
2110 N vid 2000 rpm
1840 N vid 3000 rpm
Maximal axialkraft Fa 300 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 382,5 mm
Centrering kragdiameter 130 mm
Centrering kragdjup 3,5 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 11 mm
Monteringshålets diameter 165 mm
Produktens vikt 26 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 40,0 cm
Förpackning 1 bredd 30,0 cm
Förpackning 1 djup 79,5 cm
Förpackning 1 vikt 28,0 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
PVC-fri Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months