|
|
|
SH31404P12A2000
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 140 33,4 Nm, med kil, multiturn, utan broms, 90° kontakt, IP54/IP65, 4k RPM
|
|
|
Produktdata
Kompatibilitetsintervall
|
PacDrive 3
|
Enhetens korta namn
|
SH3.....P
|
Typ av produkt eller komponent
|
Servomotor
|
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet
|
4000 rpm
|
[Us] matningsspänning
|
115...480 V
|
Nätverkets antal faser
|
Trefas
|
Kontinuerlig strömbegränsning
|
21,3 A
|
Kontinuerlig momentbegränsning
|
33,4 N.m vid 115...480 V trefas
|
Kontinuerlig effekt
|
4040 W
|
Startmomentsbegränsning
|
131,9 N.m vid 115...480 V trefas
|
Nominell utgångseffekt
|
2370 W vid 115 V enfas
4130 W vid 230 V enfas
4040 W vid 400 V trefas
4190 W vid 480 V trefas
|
Nominellt vridmoment
|
30,2 N.m vid 115 V enfas
26,3 N.m vid 230 V enfas
12,9 N.m vid 400 V trefas
11,1 N.m vid 480 V trefas
|
Nominell hastighet
|
750 rpm vid 115 V enfas
1500 rpm vid 230 V enfas
3000 rpm vid 400 V trefas
3600 rpm vid 480 V trefas
|
Maximal ström Irms
|
95,6 A
|
Axel ände
|
Parallell tangent
|
Axel diameter
|
24 mm
|
Axel längd
|
50 mm
|
Kilbredd
|
8 mm
|
IP-kapslingsklass
|
IP54 axelbussning utan axeltätningsring: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 Motor: conforming to EN/IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to EN/IEC 60034-5
|
Enkodertyp
|
Absolute multiturn SinCos Hiperface
|
Hastighetsåterkoppling upplösning
|
128 perioder
|
Hållbroms
|
Utan
|
Montagefästen
|
Internationell standard fläns
|
Flänsstorlek på motor
|
140 mm
|
Elektrisk anslutning
|
Roterbar rätvinklig kontakt
|
Momentkonstant
|
1,57 N.m/A vid 120 °C
|
Emf konstant
|
104 V/krpm vid 20 °C
|
Antal motor poler
|
5
|
Rotortröghet
|
23,7 kg.cm²
|
Statorns resistans
|
0,28 Ohm
|
Statorns induktans
|
5,945 mH
|
Maximala radiella kraften Fr
|
2660 N vid 1000 rpm
2110 N vid 2000 rpm
1840 N vid 3000 rpm
|
Maximal axialkraft Fa
|
300 N
|
Typ av kylning
|
Naturlig konvektion
|
Längd
|
382,5 mm
|
Centrering kragdiameter
|
130 mm
|
Centrering kragdjup
|
3,5 mm
|
Antal monteringshål
|
4
|
Diametern på monteringshålen
|
11 mm
|
Monteringshålets diameter
|
165 mm
|
Produktens vikt
|
26 kg
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
40,0 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
30,0 cm
|
Förpackning 1 djup
|
79,5 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
28,0 kg
|
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus
|
Green Premium-produkt
|
REACh-förordning
|
REACh-Deklaration
|
EU RoHS-direktiv
|
Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
|
Mercury free
|
Ja
|
RoHS-förordning Kina
|
RoHS-deklaration Kina
|
RoHS exemption information
|
Ja
|
Miljöupplysning
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulationsprofil
|
Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
|
WEEE
|
Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Kontraktsgaranti
|
|