Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

SH32051P01A2000 |
Schneider-Electric
 
SH32051P01A2000 bild- myse
SH32051P01A2000
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 205 36,9 Nm, ej kil, singelturn, utan broms, 90° kontakt, IP54/IP65, 3.8k RPM
EAN-kodEAN-kod: 
3606485298337
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn SH3.....P
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 3800 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 21 A
Kontinuerlig momentbegränsning 36,9 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 5500 W
Startmomentsbegränsning 110 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 2510 W vid 115 V enfas
4240 W vid 230 V enfas
5500 W vid 400 V trefas
5200 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 31,9 N.m vid 115 V enfas
27 N.m vid 230 V enfas
17,5 N.m vid 400 V trefas
13,8 N.m vid 480 V trefas
Nominell hastighet 750 rpm vid 115 V enfas
1500 rpm vid 230 V enfas
3000 rpm vid 400 V trefas
3600 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 87,2 A
Axel ände Slät axel
Axel diameter 38 mm
Axel längd 80 mm
IP-kapslingsklass IP54 axelbussning utan axeltätningsring: conforming to IEC 60034-5
IP65 Motor: conforming to IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute single turn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Utan
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 205 mm
Elektrisk anslutning Roterbar rätvinklig kontakt
Momentkonstant 1,6 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 104 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 5
Rotortröghet 71,4 kg.cm²
Statorns resistans 0,3 Ohm
Statorns induktans 8,7 mH
Maximala radiella kraften Fr 3730 N vid 1000 rpm
2960 N vid 2000 rpm
2580 N vid 3000 rpm
Maximal axialkraft Fa 740 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 321 mm
Centrering kragdiameter 180 mm
Centrering kragdjup 4 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 14 mm
Monteringshålets diameter 215 mm
Produktens vikt 35 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 41,0 cm
Förpackning 1 bredd 31,0 cm
Förpackning 1 djup 59,5 cm
Förpackning 1 vikt 38,2 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 13052
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months