Den här applikationen kommer att tas ur drift den 7 januari 2025

SH32052P02F2100 |
Schneider-Electric
 
SH32052P02F2100 bild- myse
SH32052P02F2100
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 205 64,9 Nm, ej kil, multiturn, med broms, 90° kontakt, IP65/IP65, 3.8k RPM
EAN-kodEAN-kod: 
3606485298535
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn SH3.....P
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 3800 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 25,7 A
Kontinuerlig momentbegränsning 64,9 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 7900 W
Startmomentsbegränsning 220 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 3230 W vid 115 V enfas
5860 W vid 230 V enfas
7980 W vid 400 V trefas
7140 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 61,6 N.m vid 115 V enfas
56 N.m vid 230 V enfas
38,1 N.m vid 400 V trefas
28,4 N.m vid 480 V trefas
Nominell hastighet 500 rpm vid 115 V enfas
1000 rpm vid 230 V enfas
2000 rpm vid 400 V trefas
2400 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 96,8 A
Axel ände Slät axel
Axel diameter 38 mm
Axel längd 80 mm
IP-kapslingsklass IP65 Motor: conforming to IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute multiturn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Med
Hållmoment 80 N.m
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 205 mm
Elektrisk anslutning Straight connector
Momentkonstant 2,58 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 161 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 5
Rotortröghet 145 kg.cm²
Statorns resistans 0,3 Ohm
Statorns induktans 8,2 mH
Maximala radiella kraften Fr 4200 N vid 1000 rpm
3330 N vid 2000 rpm
2910 N vid 3000 rpm
Maximal axialkraft Fa 740 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 454,5 mm
Centrering kragdiameter 180 mm
Centrering kragdjup 4 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 14 mm
Monteringshålets diameter 215 mm
Produktens vikt 53,6 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 41,0 cm
Förpackning 1 bredd 31,0 cm
Förpackning 1 djup 72,0 cm
Förpackning 1 vikt 60,6 kg
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast Nej
Förpackning med återvunnen kartong Ja
SCIP-nummer Ead0850d-370a-47c5-8cf7-1d93c2c974a4
REACh-förordningen
print REACh-Deklaration
EU:s RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (omfattas ej av EU RoHS)
Fri från kvicksilver Ja
Information om RoHS-undantag
print Ja
RoHS-förordning - Kina
print RoHS-deklaration Kina
Miljöinformation
print Produktmiljöprofil
Cirkulär profil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive) Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
PVC-fri Ja
Återtagande No
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.) 18953
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months