Schneider-Electric
 
SH32053P02A2100 bild- myse
SH32053P02A2100
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 205 94,4 Nm, ej kil, multiturn, utan broms, 90° kontakt, IP65/IP65, 3.8k RPM
EAN-kod EAN-kod: 
3606485298665
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Enhetens korta namn SH3.....P
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 3800 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 33,2 A
Kontinuerlig momentbegränsning 94,4 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 10600 W
Startmomentsbegränsning 330 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 4450 W vid 115 V enfas
7790 W vid 230 V enfas
10620 W vid 400 V trefas
10100 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 84,9 N.m vid 115 V enfas
74,4 N.m vid 230 V enfas
50,7 N.m vid 400 V trefas
40,2 N.m vid 480 V trefas
Nominell hastighet 500 rpm vid 115 V enfas
1000 rpm vid 230 V enfas
2000 rpm vid 400 V trefas
2400 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 136,1 A
Axel ände Slät axel
Axel diameter 38 mm
Axel längd 80 mm
IP-kapslingsklass IP65 Motor: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
IP65 axel bussning: överensstämmer med EN/IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute multiturn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Utan
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 205 mm
Elektrisk anslutning Straight connector
Momentkonstant 2,76 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 172 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 5
Rotortröghet 190 kg.cm²
Statorns resistans 0,2 Ohm
Statorns induktans 6,3 mH
Maximala radiella kraften Fr 4500 N vid 1000 rpm
3570 N vid 2000 rpm
3120 N vid 3000 rpm
Maximal axialkraft Fa 740 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 489 mm
Centrering kragdiameter 180 mm
Centrering kragdjup 4 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 14 mm
Monteringshålets diameter 215 mm
Produktens vikt 67 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 41,0 cm
Förpackning 1 bredd 31,0 cm
Förpackning 1 djup 72,0 cm
Förpackning 1 vikt 71,1 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
print EU RoHS-deklaration
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
PVC-fri Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months