Schneider-Electric
 
SH32053P11F2000 bild- myse
SH32053P11F2000
Servomotor, Lexium, SH3, för PacDrive3, SH3 205 94,4 Nm, med kil, singelturn, med broms, 90° kontakt, IP54/IP65, 3.8k RPM
EAN-kod EAN-kod: 
3606485298740
Schneider Electric
Egenskaper
Produktdata
Kompatibilitetsintervall PacDrive 3
Enhetens korta namn SH3.....P
Typ av produkt eller komponent Servomotor
Teknisk data
Maximal mekanisk hastighet 3800 rpm
[Us] matningsspänning 115...480 V
Nätverkets antal faser Trefas
Kontinuerlig strömbegränsning 33,2 A
Kontinuerlig momentbegränsning 94,4 N.m vid 115...480 V trefas
Kontinuerlig effekt 10600 W
Startmomentsbegränsning 330 N.m vid 115...480 V trefas
Nominell utgångseffekt 4450 W vid 115 V enfas
7790 W vid 230 V enfas
10620 W vid 400 V trefas
10100 W vid 480 V trefas
Nominellt vridmoment 84,9 N.m vid 115 V enfas
74,4 N.m vid 230 V enfas
50,7 N.m vid 400 V trefas
40,2 N.m vid 480 V trefas
Nominell hastighet 500 rpm vid 115 V enfas
1000 rpm vid 230 V enfas
2000 rpm vid 400 V trefas
2400 rpm vid 480 V trefas
Maximal ström Irms 136,1 A
Axel ände Parallell tangent
Axel diameter 38 mm
Axel längd 80 mm
Kilbredd 10 mm
IP-kapslingsklass IP54 axelbussning utan axeltätningsring: conforming to IEC 60034-5
IP65 Motor: conforming to IEC 60034-5
IP65 axel bussning: conforming to IEC 60034-5
Enkodertyp Absolute single turn SinCos Hiperface
Hastighetsåterkoppling upplösning 128 perioder
Hållbroms Med
Hållmoment 80 N.m
Montagefästen Internationell standard fläns
Flänsstorlek på motor 205 mm
Elektrisk anslutning Straight connector
Momentkonstant 2,76 N.m/A vid 120 °C
Emf konstant 172 V/krpm vid 20 °C
Antal motor poler 5
Rotortröghet 206 kg.cm²
Statorns resistans 0,2 Ohm
Statorns induktans 6,3 mH
Maximala radiella kraften Fr 4500 N vid 1000 rpm
3570 N vid 2000 rpm
3120 N vid 3000 rpm
Maximal axialkraft Fa 740 N
Typ av kylning Naturlig konvektion
Längd 538,5 mm
Centrering kragdiameter 180 mm
Centrering kragdjup 4 mm
Antal monteringshål 4
Diametern på monteringshålen 14 mm
Monteringshålets diameter 215 mm
Produktens vikt 70,6 kg
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1 PCE
Antal i Förpackning 1 1
Förpackning 1 höjd 41,0 cm
Förpackning 1 bredd 31,0 cm
Förpackning 1 djup 72,0 cm
Förpackning 1 vikt 76,6 kg
Hållbarhetsinformation
Hållbarhetsstatus Green Premium-produkt
REACh-förordning
print REACh-Deklaration
EU RoHS-direktiv Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
Kvicksilverfri Ja
RoHS-förordning Kina
print RoHS-deklaration Kina
RoHS-undantagsinformation
print Ja
Miljöupplysning
print Produktmiljöprofil
Cirkulationsprofil Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
WEEE Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
PVC-fri Ja
Kontraktsgaranti
Garanti 18 months