|
|
|
SMX1500RMI2U
APC Smart-UPS X 1500 VA rack/torn-LCD 230 V
|
|
|
Översikt
Presentation
|
Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
|
Ledtid
|
Levereras normal inom 2 veckor
|
Produktdata
Main Input Voltage
|
230 V
|
Main Output Voltage
|
230 V
|
Märkeffekt i W
|
1200 W
|
Märkeffekt i VA
|
1500 VA
|
Typ av produkt eller komponent
|
Uninterruptible power supply (UPS)
|
Input Connection Type
|
IEC 320 C14
|
Output connection type
|
8 IEC 320 C13
2 IEC Jumpers
|
Antal rackenhet
|
2HE
|
Kabellängd
|
1,8 m
|
Antal kablar
|
1
|
Batterityp
|
Blybatteri
|
Erhållen utrustning
|
Cd med programvara
Dokumentations-CD
Installationshandbok
Stödskenor för rackmontering
Borttagbara stödfötter
RS-232-kabel för smart UPS-signalering
USB-kabel
|
Produktområde
|
Externt Batteripacket
|
Teknisk data
Kommunikationport
|
SmartSlot
|
Batterier & drifttid
Förlängd reservtid
|
0
|
Installerade batterier
|
0
|
Lediga batterislitsar
|
0
|
Normal återuppladdningstid
|
3 h
|
Antal utbytesbatterier
|
1
|
Batteri livslängd
|
3…5 year(s)
|
Batteriladdningsström (watt)
|
103 W rated
|
Allmänt
Antal effektmodul
|
0
|
Antal fyllda spår med kraftmodul
|
0
|
Antal fria slots med kraftmodul
|
0
|
Product web sub-family
|
Extended run
|
Överflödig
|
No
|
Mått och vikt
Färg
|
Svart
|
Höjd
|
8,9 cm
|
Bredd
|
43,2 cm
|
Djup
|
49 cm
|
Produktens vikt
|
24,82 kg
|
Montering preferens
|
Lower
|
Montagesätt
|
Rack-mounted
|
Två stolpar montering
|
0
|
USB-kompatibel
|
Yes
|
Ingång
Brytförmåga
|
10 A
|
Ingångsspänningsgräns
|
151...302 V Justerbar
160...286 V
|
Nätfrekvens
|
50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
|
Utgång
Harmonisk distorsion
|
Mindre än 5 %
|
Maximal konfigurerbar effekt i VA
|
1500 VA
|
Maximal konfigurerbar effekt (watt)
|
1200 W
|
UPS typ
|
Linjeinteraktiv
|
Wave type
|
Sinusvåg
|
Utgångsfrekvens (nätsynkroniserad)
|
50/60 Hz +/- 3 Hz nätsynkroniserad
|
Uppfyllda normer
Produktcertifieringar
|
CE
CSA
EAC
RCM
UK PSTI
|
Standarder
|
EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
|
Miljökrav
Ljudnivå
|
40 dBA
|
Värmeavgivning under drift
|
133 Btu/h
|
Arbetshöjd över havet
|
0...10000 ft
|
Omgivningstemeperatur vid drift
|
0…45 °C
|
Omgivande lufttemperatur för lagring
|
−15…45 °C
|
Lagringsaltitud
|
0,0000000000…15240,0000000000 m
|
Relativ fuktighet
|
0…95 %
|
Relativ fuktighet, lagring
|
0…95 %
|
Kommunikation och hantering
Alarmfunktion
|
Flerfunktionskonsol för status och styrning
|
Nödstopp (EPO)
|
Ja
|
Lediga platser
|
1
|
Alarm
|
Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
|
Åskskydd och filtrering
Transientenergi
|
645 J
|
Filtrering
|
Flerpolig kontinuerlig brusfiltrering : 5% ieee genomsläpp av transienter : reaktionstid = 0 : klarar ul 1449
|
Förpackningsinformation
Förpackningstyp 1
|
PCE
|
Antal i Förpackning 1
|
1
|
Förpackning 1 höjd
|
24,6 cm
|
Förpackning 1 bredd
|
58,9 cm
|
Förpackning 1 djup
|
62 cm
|
Förpackning 1 vikt
|
30 kg
|
Förpackningstyp 2
|
PAL
|
Antal i Förpackning 2
|
16
|
Förpackning 2 höjd
|
133 cm
|
Förpackning 2 bredd
|
100 cm
|
Förpackning 2 djup
|
120 cm
|
Förpackning 2 vikt
|
524 kg
|
Hållbarhetsinformation
Förpackning utan plast
|
Nej
|
Förpackning med återvunnen kartong
|
Ja
|
SCIP-nummer
|
28dfa23d-b53c-4dc6-aa7d-6a1350ab9361
|
REACh-förordningen
|
REACh-Deklaration
|
EU:s RoHS-direktiv
|
Kompatibel med undantag
|
Fri från kvicksilver
|
Ja
|
Information om RoHS-undantag
|
Ja
|
Miljöinformation
|
Produktmiljöprofil
|
Cirkulär profil
|
Information om livslängdsslut
|
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)
|
Produkten måste destrueras inom EU genom särskild avfallsinsamling och får aldrig hamna i soptunnor
|
Optimerad energieffektivitet
|
Energieffektiv produkt
|
Återtagande
|
Yes
|
Utbytbart batteri
|
User replaceable
|
Koldioxidavtryck (kg CO2 eq.)
|
1420
|
Kontraktsgaranti
Garanti
|
3 års reparation eller byte (exklusive batteri) och 2 år för batteri
|
|
|